VCO®Oリング式面シール継手 — おすコネクター
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-12-VCO-6-1210 316 ステンレス鋼 3/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-16-VCO-1 316 ステンレス鋼 1 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-4-VCO-1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-4-VCO-1-4ST 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ SS-4-VCO-1-6ST 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ SS-4-VCO-1-BL 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO®Oリング式面シール継手、ブラインド(ドリル加工なし)ボディ - - SS-4-VCO-6-6M0 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 6 mm Swagelok®チューブ継手 SS-8-VCO-1-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO® Oリング面シール継手用 3/8 インチ NPTおねじ SS-8-VCO-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/2 インチ NPTおねじ SS-8-VCO-1-BL 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO®Oリング式面シール継手、ブラインド(ドリル加工なし)ボディ - - SS-8-VCO-6-600 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO® Oリング面シール継手用 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-8-VCO-6-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-4-VCO-1-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/8 インチ NPTおねじ SS-6-VCO-1 316 ステンレス鋼 3/8 インチ VCO® Oリング面シール継手用 3/8 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-4-VCO-6-200 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-4-VCO-6-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 316L-4-VCO-1A 316Lステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/4 インチ チューブ突き合わせ自動溶接 SS-12-VCO-1-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 3/4 インチ NPTおねじ SS-16-VCO-1-16 316 ステンレス鋼 1 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1 インチ NPTおねじ SS-4-VCO-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/4 インチ NPTおねじ SS-8-VCO-1 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/2 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-8-VCO-1-6ST 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO® Oリング面シール継手用 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-8-VCO-9-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-4-VCO-2-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/4 インチ NPTおねじ SS-4-VCO-9-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-4-VCO-9P-4ST 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ SS-8-VCO-2-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/2 インチ NPTおねじ
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間