VCO®Oリング式面シール継手 — グランド
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
VCO®Oリング式面シール継手 — グランド — グランド担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-12-WVCO-6-1210 316 ステンレス鋼 3/4 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-4-VCO-3-4MTW 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/4 インチ 突き合わせ溶接用グランド SS-4-VCO-3-4TA 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-4-WVCO-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/4 インチ NPTおねじ SS-4-WVCO-6-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-8-VCO-3-8MTW 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/2 インチ 突き合わせ溶接用グランド 316L-4-VCO-3A 316Lステンレス鋼 1/4 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/4 インチ チューブ突き合わせ自動溶接 316L-8-VCO-3A 316Lステンレス鋼 1/2 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/2 インチ チューブ突き合わせ自動溶接 SS-12-VCO-3 316 ステンレス鋼 3/4 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 3/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-12-WVCO-1-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 3/4 インチ NPTおねじ SS-16-VCO-3 316 ステンレス鋼 1 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-2-VCO-3 316 ステンレス鋼 1/8 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/8 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-4-VCO-3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-4-WVCO-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/4 インチ NPTめねじ SS-6-VCO-3 316 ステンレス鋼 3/8 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 3/8 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-8-VCO-3 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/2 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-8-VCO-3-8TA 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-8-WVCO-6-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-8-WVCO-7-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/2 インチ NPTめねじ SS-4-WVCO-1-4ST 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ SS-8-WVCO-6-DF 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/2 インチ VCO® Oリング面シール継手用 SS-4-WVCO-6-DF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 SS-8-VCO-3-6TA 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-8-WVCO-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/2 インチ NPTおねじ SS-8-WVCO-6-600 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間