VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — キャップ/プラグ
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-4-VCR-SP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 運送用プラグ - - SS-2-VCR-P 316 ステンレス鋼 1/8 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - - SS-4-VCR-P 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - - SS-4-VCR-P-B25 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - - SS-8-VCR-P 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - - SS-4-VCR-BP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - - SS-4-VCR-RP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® 回転可能型メタル・ガスケット式面シール継手 - - SS-16-VCR-P 316 ステンレス鋼 1 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - - SS-12-VCR-P 316 ステンレス鋼 3/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - - -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-12-VCR-CP 316 ステンレス鋼 3/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - - SS-2-VCR-CP 316 ステンレス鋼 1/8 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - - SS-4-VCR-CP-B25 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - - SS-8-VCR-CP 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - - SS-4-VCR-CP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - - SS-4-VCR-CP-BP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - - SS-16-VCR-CP 316 ステンレス鋼 1 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間