試料採取用ボンベ — ダブル・エンド・ボンベ
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
ダブル・エンド・ボンベ — 試料採取用ボンベ(DOT準拠)担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
304L-HDF4-75 304Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 304L-HDF4-150 304Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 304L-HDF4-500 304Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 316L-50DF4-150 316Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 316L-HDF4-300 316Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 304L-HDF4-2250 304Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 304L-HDF2-40 304Lステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ 304L-HDF4-1000 304Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 304L-HDF8-1GAL 304Lステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ 304L-HDF4-400 304Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 304L-HDF4-300-T 304Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 316L-HDF4-1000 316Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 304L-HDF4-1000T 304Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 304L-HDF4-50 304Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 304L-HDF8-2250 304Lステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ 316L-50DF4-300 316Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 316L-HDF4-150 316Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 304L-HDF8-1000 304Lステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ 304L-HDF4-300 304Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 304L-HDF4-500-T 304Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 304L-HDF4-1GAL 304Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 316L-HDF4-500 316Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 316L-HDF4-300-12457 316Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 316L-50DF4-500 316Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ -
ダブル・エンド・ボンベ — 試料採取用ボンベ(TPED準拠)担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
304L-HDF4-300-PD 304Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 304L-HDF4-500-PD 304Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 304L-HDF4-2250-PD 304Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 304L-HDF4-1000-PD 304Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ -
ダブル・エンド・ボンベ — 試料採取用ボンベ(ミニチュア・タイプ)担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-4CD-TW-10 316 ステンレス鋼 3/8 インチ チューブ短管 3/8 インチ チューブ短管 SS-4CD-TW-50 316 ステンレス鋼 3/8 インチ チューブ短管 3/8 インチ チューブ短管 SS-4CD-TW-25 316 ステンレス鋼 3/8 インチ チューブ短管 3/8 インチ チューブ短管
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間