すべての製品
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — めすコネクター — ストレート型担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-2-VCR-7-4VCRF 316 ステンレス鋼 1/8 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ めすVCR®メタル・ガスケット式面シール SS-4-VCR-7-2VCRF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/8 インチ めすVCR®メタル・ガスケット式面シール SS-12-VCR-7-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 3/4 インチ NPTめねじ SS-4-VCR-7-8VCRF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/2 インチ めすVCR®メタル・ガスケット式面シール SS-4-VCR-7-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/8 インチ NPTめねじ SS-8-VCR-7-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/2 インチ NPTめねじ SS-4-VCR-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ NPTめねじ SS-8-VCR-7-4VCRF 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ めすVCR®メタル・ガスケット式面シール SS-8-VCR-7-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 3/8 インチ NPTめねじ
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間