すべての製品
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
フランジ・アダプター — ANSIフランジ — ストレート型担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-810-F16-300 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 NPS 1 インチ ANSIフランジ、クラス 300 SS-810-F16-150 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 NPS 1 インチ ANSIフランジ、クラス 150 SS-1210-F12-150 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 NPS 3/4 インチ ANSIフランジ、クラス 150 SS-810-F12-150 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 NPS 3/4 インチ ANSIフランジ、クラス 150 SS-12M0-F8-150 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 NPS 1/2 インチ ANSIフランジ、クラス 150 SS-810-F8-150 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 NPS 1/2 インチ ANSIフランジ、クラス 150 SS-1610-F32-150 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 NPS 2 インチ ANSIフランジ、クラス 150 SS-1210-F16-150 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 NPS 1 インチ ANSIフランジ、クラス 150 SS-810-F8-300 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 NPS 1/2 インチ ANSIフランジ、クラス 300 SS-12M0-F8-300 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 NPS 1/2 インチ ANSIフランジ、クラス 300 SS-1210-F12-300 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 NPS 3/4 インチ ANSIフランジ、クラス 300 SS-810-F32-150 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 NPS 2 インチ ANSIフランジ、クラス 150 SS-1610-F16-300 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 NPS 1 インチ ANSIフランジ、クラス 300 SS-1610-F16-150 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 NPS 1 インチ ANSIフランジ、クラス 150 SS-810-F8-600 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 NPS 1/2 インチ ANSIフランジ、クラス 600 SS-810-F12-300 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 NPS 3/4 インチ ANSIフランジ、クラス 300 SS-810-F16-600 316ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 NPS 1 インチ ANSIフランジ、クラス600 SS-600-F8-150 316ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok® チューブ継手 NPS 1/2 インチ ANSIフランジ、クラス150 SS-12M0-F12-600 316ステンレス鋼 12 mm Swagelok® チューブ継手 NPS 3/4 インチ ANSIフランジ、クラス600 SS-1610-F16-600 316ステンレス鋼 1 インチ Swagelok® チューブ継手 NPS 1 インチ ANSIフランジ、クラス600 SS-600-F8-300 316ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok® チューブ継手 NPS 1/2 インチ ANSIフランジ、クラス300 SS-1210-F12-600 316ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 NPS 3/4 インチ ANSIフランジ、クラス600 SS-12M0-F32-300 316ステンレス鋼 12 mm Swagelok® チューブ継手 NPS 2 インチ ANSIフランジ、クラス300 SS-10M0-F8-150 316ステンレス鋼 10 mm Swagelok® チューブ継手 NPS 1/2 インチ ANSIフランジ、クラス150 SS-810-F12-600 316ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 NPS 3/4 インチ ANSIフランジ、クラス600 SS-12M0-F32-150 316ステンレス鋼 12 mm Swagelok® チューブ継手 NPS 2 インチ ANSIフランジ、クラス150 -
フランジ・アダプター — ラップ・ジョイント・フランジ — ストレート型担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-10M0-1-0005 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm ラップ・ジョイント・スタブ SS-600-1-0151 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ラップ・ジョイント・スタブ -
フランジ・アダプター — DINフランジ — ストレート型担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-12M0-F25M-40-C 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 DN 25 DINフランジ(クラス PN 40) SS-12M0-F15M-40-C 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 DN 15 DINフランジ(クラス PN 40) -
フランジ・アダプター — ENフランジ — ストレート型担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-12M0-F25E-40-B1 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 DN 25 ENフランジ(クラス PN 40) SS-12M0-F15E-40-B1 316ステンレス鋼 12 mm Swagelok® チューブ継手 DN 15 ENフランジ、クラスPN 40
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間