すべての製品
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
マニホールド — 2バルブ・マニホールド、計装用 — 2バルブ、ボール型ステム担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-V2BF8-FL 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 計装用接続 フランジ SS-V2BFS8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ めすSwagelok®チューブ継手 1/2 インチ めすSwagelok®チューブ継手 SS-V2NBM8-F8-11486 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ SS-V2BF8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ SS-V2BF8-G 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ SS-V2NBM8-F8-G-11486 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間