すべての製品
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
クイック・コネクツ — フル・フロー型クイック・コネクツ — ボディ担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-QF12-B-1210 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QF4-B-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QF4-B-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QF16-B-1610 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QF4-B-6PM 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - SS-QF4-B-6M0 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - SS-QF16-B-16PM 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ - - SS-QF4-B-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - B-QF4-B-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - SS-QF4-B-4FT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ - - SS-QF8-B-8PM 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - SS-QF4-B-4MT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - SS-QF8-B-8MS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用平行おねじ - - SS-QF12-B-12PM 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - SS-QF8-B-8PF 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ - - SS-QF12-B-12PF 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ - - B-QF12-B-12PF 真ちゅう 3/4 インチ NPTめねじ - - SS-QF4-B-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - SS-QF16-B-16PF 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ - - SS-QF4-B-6PF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - B-QF4-B-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-QF8-B-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QF8-B-6PF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - SS-QF8-B-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QF4-B-4MS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用平行おねじ - - SS-QF8-B-8FS 316ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用平行めねじ - - B-QF8-B-8PF 真ちゅう 1/2 インチ NPTめねじ - - -
クイック・コネクツ — フル・フロー型クイック・コネクツ — ステム担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-QF8-S-8MS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用平行おねじ - - SS-QF16-S-1610 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QF8-S-8MT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ - - SS-QF8-S-6PF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - SS-QF4-S-6M0 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - SS-QF12-S-1210 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QF4-S-4MS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用平行おねじ - - SS-QF4-S-4MT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - SS-QF16-S-16PM 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ - - SS-QF8-S-8PM 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - SS-QF4-S-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - SS-QF12-S-12PF 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ - - SS-QF4-S-6PF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - SS-QF8-S-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QF4-S-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - B-QF8-S-8PF 真ちゅう 1/2 インチ NPTめねじ - - SS-QF4-S-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-QF4-S-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QF16-S-16PF 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ - - SS-QF8-S-6PM 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - SS-QF8-S-8FS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用平行めねじ - - SS-QF8-S-8PF 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ - - SS-QF12-S-12PM 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - B-QF12-S-12PF 真ちゅう 3/4 インチ NPTめねじ - - B-QF4-S-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - B-QF4-S-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間