すべての製品
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
チューブ・ベンダー — ハンド・チューブ・ベンダー — ハンド・チューブ・ベンダー担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質チューブ外径長さ曲げ半径
MS-HTB-10M - 10 mm - 曲げ半径:24 mm MS-HTB-3M - 3 mm - 曲げ半径:15 mm MS-HTB-12M - 12 mm - 曲げ半径:38 mm MS-HTB-6T - 3/8 インチ - 曲げ半径:15/16インチ MS-HTB-4 - 1/4 インチ - 曲げ半径:3/4インチ MS-HTB-8 - 1/2 インチ - 曲げ半径:1 1/2インチ MS-HTB-5 - 5/16 インチ - 曲げ半径:15/16インチ MS-HTB-4T - 1/4 インチ - 曲げ半径:9/16インチ MS-HTB-8M - 8 mm - 曲げ半径:24 mm MS-HTB-6M - 6 mm - 曲げ半径:15 mm MS-HTB-2 - 1/8 インチ - 曲げ半径:9/16インチ
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間