すべての製品
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
潤滑剤 — ねじ潤滑剤 — Blue Goop®(ブルー・グープ)担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番容器サイズ使用温度範囲ボディ材質チューブ外径肉厚
MS-TL-BGC 450 g 最高使用温度:204℃ - - - MS-TL-BGT 2 オンス (59 cm3) 最高使用温度:204℃ - - - -
潤滑剤 — ねじ潤滑剤 — Pure Goop®(ピュア・グープ)担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番容器サイズ使用温度範囲ボディ材質チューブ外径肉厚
MS-TL-PGC 450 g 最高使用温度:176℃ - - - MS-TL-PGT 1 オンス (29.5 cm3) 最高使用温度:176℃ - - - -
潤滑剤 — ねじ潤滑剤 — Vac Goop®(バック・グープ)担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番容器サイズ使用温度範囲ボディ材質チューブ外径肉厚
MS-TL-VGT 1 オンス (29.5 cm3) 最高使用温度:148℃ - - - -
潤滑剤 — ねじ潤滑剤 — Silver Goop®(シルバー・グープ)担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番容器サイズ使用温度範囲ボディ材質チューブ外径肉厚
MS-TL-SGC 450 g 最高使用温度:815℃ - - - MS-TL-SGT 1 オンス (29.5 cm3) 最高使用温度:815℃ - - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間