Swagelok® 니들 및 미터링 밸브
Swagelok 니들 밸브 및 미터링 밸브는 광범위한 애플리케이션에서 정밀한 유량 제어 기능을 제공합니다.
니들 밸브 | 다양한 스템 구조, 유로 패턴, 재질, 연결구를 사용하여 신뢰성 높은 유량 제어 기능을 제공합니다
미터링 밸브 | 다양한 압력과 유량에서 시스템 유량을 미세하게 조정할 수 있는 기능을 제공합니다
Swagelok 니들 밸브는 사용자가 성능 요구와 시스템 구조에 적합한 옵션을 찾을 수 있도록 다양한 구성으로 공급 가능합니다. Swagelok 니들 밸브는 기본적인 저압 계장 애플리케이션에서 부식성, 고온, 고압 애플리케이션까지 신뢰성 높은 사용 성능을 제공합니다. Swagelok 니들 밸브는 0.12~2.4 범위의 유량 계수로 공급 가능합니다. 또한, API 624에 따른 누출 저감(Low-E) 인증 옵션으로도 공급 가능합니다.
Swagelok 미터링 밸브는 또한 다양한 구성으로 공급 가능하며, 저압 및 고압 사용에 적합하고, 분석, 계장, 연구 애플리케이션에서 정확한 유량 제어 기능을 제공할 수 있습니다. 이 제품은 0.004~0.16의 유량 계수를 제공하므로, 정밀한 수준의 유량이 필요한 애플리케이션에서 미세 조정이 가능합니다. 미터링 밸브의 다양한 핸들 옵션을 통해 저압 애플리케이션에서 반복 가능한 유량 조정, 유량 설정에서 강화된 제어 기능, 드라이버를 사용한 유량 설정 조정 등이 가능합니다.
Needle and Metering Valve Categories
Blowdown Valves, 6DB Series
Our 316 stainless steel blowdown valves feature union-bonnet construction for safety and Grafoil® packing for high-temperature performance.
General Utility Needle Valves, GU and F10 Series
For use in general-purpose applications to isolate system media. The stainless steel, nonrotating needle promotes leak-tight shutoff and long service life.
High-Pressure Needle Valves, Sno-Trik 410, 445, 645, 945 Series
Sno-Trik needle valves meet the requirements of high-pressure applications—up to 45 000 psig (3100 bar)—and feature a weep hole for leak detection.
Integral-Bonnet Needle Valves, O, 1, 18, 20, 26, and D Series
Featuring a live-loaded packing system and compact design, these valves ensure optimal performance in pressures up to 6000 psig and temperatures up to 600°F.
Kompakte Manometerventile
Ausgelegt für eine schnelle Installation, zuverlässige Dichtheit und hohe Haltbarkeit, um die Sicherheit in industriellen Anwendungen zu erhöhen.
Medium-Pressure Needle Valves, NV and NVT Series
NVT Series medium-pressure needle valves have a non-rotating stem and are available in straight and angle-patterns for pressures up to 60 000 psi (4134 bar).
Metering Valves, S, M, and 31 Series
Explore Swagelok metering valves, available in straight and angle patterns, 316 SS and brass, and with a variety of and connections and handle styles.
Rising Plug Valves, 4P and 5P Series
Swagelok rising plug valves offer a nonrotating stem tip that creates a positive seal and a straight-through orifice for maximum flow and easy cleaning.
Screwed-Bonnet Gauge Valves
Screwed-bonnet gauge valves provide controlled isolation and connection of process measurement devices to protect them from hydraulic shock and pressure surges.
Severe-Service Needle Valves, N and HN Series
Severe-service union-bonnet needle valves feature SS stem threads to enhance cycle life and a packing bolt designed to permit adjustments in the open position.
Spare Parts and Accessories
Find a variety of replacement parts and accessories for needle valves and metering valves—valve locks, rupture discs, handle kits—and more.
Toggle Valves
Kompakte Kipphebelventile aus Edelstahl oder Messing, mit manueller oder pneumatischer Betätigung sowie gerader und Winkelausführung.
니들 및 미터링 밸브 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Features: Straight and angle patterns; Pressures up to 6000 psig (413 bar); Temperatures up to 450°F (232°C) with PTFE packing; up to 650°F (343°C) with Grafoil® packing
Modelle mit Handbetätigung und pneumatischem Steuerkopf; Ventilkörper in gerader, Winkel- und Kreuzausführung; Ventilkörper aus Edelstahl 316 oder Messing
Edelstahlkonstruktion ; Spindel mit nichtdrehender Kugelspitze in Metallsitzausführung oder mit Kegelspitze in Weichsitzausführung ; Durchstoßbar (Weichsitzausführung)
Druckraten bis 689 bar (10 000 psig); Temperaturbereich von –53 bis 232°C (-65 bis 450°F) mit Packung aus PTFE, bis 648°C (1200°F) mit Packung aus Grafoil®; Werkstoffe Edelstahl 316, Alloy 400, 20, 600, C-276 und Titan
Features: Working pressures up to 10 000 psig (689 bar); Temperatures from –65 to 450°F (–53 to 232°C) with PTFE packing; up to 1000°F (537°C) with Grafoil® packing; Alloy 625, alloy 825, Alloy 2507, and 6-moly materials
4P 및 5P 시리즈; 세정을 위한 작은 봉을 넣을 수 있는 직통 오리피스 사용으로 유량 최대화; 최대 사용 압력 6000 psig (413 bar); 패킹이 나사 아래에 위치; 시트 및 스템 팁을 교체할 수 있도록 설계
Features: The Swagelok® compact gauge valve provides fast, convenient installation and installation and gauge maintenance in a lightweight package and smaller footprint than conventional assemblies.
■ Система сальникового уплотнения с динамической нагрузкой ■ Компактная конструкция ■ Рабочее давление до 413 бары (6000 фунтов на кв. дюйм изб.) ■ Рабочая температура до 315°C (600°F)
Характеристики: конструкция из нержавеющей стали 316; температура до 1000 °F (537 °C); фитинги среднего давления, диаметр от 1/4 до 1 дюйма, номинальное давление до 20 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1378 бар); фитинги высокого давления, диаметр от 1/4 до 9/16 дюйма, номинальное давление до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бар); предлагаются варианты исполнения, соответствующие стандарту NACE® MR0175 / ISO15156
Коэффициенты расхода прямой конфигурации (Cv) от 0,004 до 0,04, Работа в системах с низким и высоким давлением, Возможна поставка стандартных верньерных рукояток, Латунь и нержавеющая сталь 316
Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316; Конструкция с соединяющей крышкой обеспечивает безопасность; Уплотнение из материала графойл (Grafoil®) для работы при высоких температурах
■ Давление до 206 бар (3000 фунтов на кв. дюйм) ■ Температура до 232°C (450°F) с наконечником штока из полиэфирэфиркетона PEEK
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.
고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法
産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。
低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える
化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。
Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы запорной арматурой
Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением технического обслуживания критически важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как запроектировать необходимые клапанные сборки для вашей системы.
Один новый клапан—и три причины, которые позволят ему изменить производство полупроводников
Узнайте, как новейшие достижения в технологии ALD (атомно-слоевое осаждение) меняют ситуацию на рынке высокотехнологичного производства полупроводников.
Игольчатые клапаны
Игольчатые клапаны Swagelok рассчитаны на давление до 45 000 psig (3100 бар ман) и выпускаются в конфигурациях общего назначения, со встроенной или резьбовой крышкой, кованым корпусом, рычажным механизмом, соединяющей крышкой для тяжелых условий эксплуатации, продувочные, компактные манометрические, с невращающимся штоком и подъемной заглушкой. Конфигурации: прямая, угловая и трехходовая, доступны варианты с ручным или пневматическим приводом
Клапаны тонкой регулировки
обеспечивают точную настройку систем с низким, средним и высоким расходом. Конфигурации движения потока включают в себя прямую, угловую, перекрестную и сдвоенную, а номинальное значение давления составляет до 5000 psig (344 бар ман). Варианты исполнения рукоятки—с накаткой, круглая, верньерная, шлицованная и с регулируемым крутящим моментом—допускают стабильную регулировку расхода, улучшенный контроль настройки расхода либо регулировку расхода с помощью отвертки в системах низкого давления.