サーモプラスチック・ホース — エンド・コネクション
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
サーモプラスチック・ホース — エンド・コネクション — コネクター(サーモプラスチック・ホース用)担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-TP8-PM8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - SS-TP8-AS8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ 37°めすJIC(AN)、めすスウィベル - - SS-TP4-AS4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 37°めすJIC(AN)、めすスウィベル - - SS-TP4-TA4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-TP4-SL4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-TP4-TM6 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-TP6-TA6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-TP8-SL8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-TP8-TA8 炭素鋼チューブ 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-TP4-PM4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-TP16-TA16 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-TP12-TA12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - S-TP8-TA8 炭素鋼チューブ 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間