text.skipToContent text.skipToNavigation
ミディアム・プレッシャー・チューブ継手、FKシリーズ

Swagelok®ミディアム・プレッシャー・チューブ継手(FKシリーズ)

FKシリーズ・チューブ継手を使用することで、取り付け時間の短縮、取り付けやメンテナンスのコスト削減に加え、信頼性の高い接続が可能になるため、稼動時間の増加につながります。

ミディアム・プレッシャー・チューブ継手のカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。

漏れのないSwagelok<sup>®</sup>チューブ継手を採用した流体システム

チューブ継手の比較(FKシリーズ)

FKシリーズとコーン&スレッド継手の取り付け方法の比較をご覧ください。

継手の比較

スウェージロックのリソース

AGIインダストリーズ社
AGIインダストリーズ社

Swagelok FKシリーズ・バルブおよび継手を使用することで、AGIインダストリーズ社が75.7 MPaという高圧下で、かつ13,500か所もの接続部がありながら、漏れゼロを実現した方法を紹介します。

オイル・リグで働く作業員
圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化

中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来型のコーン&スレッド継手の代わりに圧縮継手を使用することで、迅速に取り付けることができ、優れたパフォーマンスを実現できます。

Swagelok FKシリーズ・チューブ継手を使用しているオフショア・オイル事業会社
オフショア・オイル事業会社

オフショア・オイル事業会社は、既存のコーン&スレッド接続をSwagelok FKシリーズ・チューブ継手に置き変えたことで、取り付け作業時間を削減し、全体的なパフォーマンスを向上させることができました。

Empaとスウェージロック、FKシリーズ・チューブ継手を使用した水素輸送で協力
Empaとスウェージロックの共同研究が水素輸送イノベーションを生む

スイス連邦材料試験研究所(Empa)とスウェージロックは、水素を利用した輸送ソリューションの可能性を探っています。最近の研究では、Swagelok FKシリーズ継手をEmpaの水素ソリューションに取り入れたことで、ブレイクスルーが実現しました。従来のチューブ継手の代わりにFKシリーズ継手を使用したところ、取り付けが大幅に容易になったばかりか、非漏出性、信頼性、安全性も向上しました。

ミディアム・プレッシャー・チューブ継手の部品装着カートリッジ

ミディアム・プレッシャー・チューブ継手、FKシリーズ

初期建設や試運転から日々のオペレーションやメンテナンスに至るまで、ライフ・サイクル全体のコスト削減が重視されています。

FKシリーズのチューブ継手/アダプターは、指定の回転数またはトルク値による締め付けで容易に取り付けられるため、取り付け時間やメンテナンス・コスト、さらにはダウンタイム(停止時間)も削減することができます。加工硬化処理ステンレス鋼製のボディを採用することで、軽量かつコンパクトな設計ながら、さまざまなタイプや材質のチューブで漏れのないパフォーマンスを実現します。最高使用圧力は155.1 MPaです。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。