継手
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
VCO®Oリング式面シール継手 — めすコネクター — ストレート型担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-4-VCO-7-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/8 インチ NPTめねじ SS-12-VCO-7-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 3/4 インチ NPTめねじ SS-16-VCO-7-16 316 ステンレス鋼 1 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1 インチ NPTめねじ SS-8-VCO-7-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO® Oリング面シール継手用 3/8 インチ NPTめねじ SS-4-VCO-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/4 インチ NPTめねじ SS-8-VCO-7-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/2 インチ NPTめねじ
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間