Tous les produits
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO® — Pièces détachées et accessoires — Глухие гайки с внутренней резьбой
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4-VCO-4-BL Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма - - - SS-8-VCO-4-BL Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма - - - -
Raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO® — Pièces détachées et accessoires — Гайки с внутренней резьбой
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2B-4-VCO-4 Латунь 1/4 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO c внутр. резьбой - - B-8-VCO-4 Латунь 1/2 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO c внутр. резьбой - - SS-16-VCO-4 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO c внутр. резьбой - - SS-4-VCO-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO c внутр. резьбой - - SS-8-VCO-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO c внутр. резьбой - - SS-12-VCO-4 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO c внутр. резьбой - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires