すべての製品
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-16-UT-1-16 316 ステンレス鋼 1 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1 インチ NPTおねじ SS-2-UT-1-2BT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/8 インチ NPTおねじ SS-4-UT-1-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/8 インチ NPTおねじ SS-8-UT-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/2 インチ NPTおねじ SS-1-UT-1-2 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/8 インチ NPTおねじ SS-4-UT-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/4 インチ NPTおねじ SS-6-UT-1-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/4 インチ NPTおねじ SS-12-UT-1-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 3/4 インチ NPTおねじ SS-4-UT-1-4BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/4 インチ NPTおねじ SS-8-UT-1-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 3/8 インチ NPTおねじ SS-6-UT-1-4BT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/4 インチ NPTおねじ SS-4-UT-1-2BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/8 インチ NPTおねじ SS-2-UT-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/8 インチ NPTおねじ -
Ultra-Torr(ウルトラ・トール)真空用継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — めすナット
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-6-UTN 316 ステンレス鋼 3/8 インチ めすUltra-Torr®(ウルトラ・トール)真空用継手 - - SS-4-UTN 316 ステンレス鋼 1/4 インチ めすUltra-Torr®(ウルトラ・トール)真空用継手 - - SS-8-UTN 316 ステンレス鋼 1/2 インチ めすUltra-Torr®(ウルトラ・トール)真空用継手 - - -
Ultra-Torr(ウルトラ・トール)真空用継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — スリーブ
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-4-UTS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用スリーブ - - -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-16-UT-A-20 316 ステンレス鋼 1 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1 1/4 インチ チューブ短管 SS-2-UT-A-6BT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 3/8 インチ チューブ短管 SS-4-UT-A-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/4 インチ チューブ短管 SS-4-UT-A-8 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/2 インチ チューブ短管 SS-8-UT-A-12BT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 3/4 インチ チューブ短管 SS-2-UT-A-4BT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/4 インチ チューブ短管 SS-8-UT-A-12 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 3/4 インチ チューブ短管 SS-8-UT-A-10 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 5/8 インチ チューブ短管 SS-4-UT-A-8BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/2 インチ チューブ短管 SS-1-UT-A-4BT 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/4 インチ チューブ短管 SS-2-UT-A-6 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 3/8 インチ チューブ短管 SS-12-UT-A-16 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1 インチ チューブ短管 SS-4-UT-A-6 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 3/8 インチ チューブ短管 SS-6-UT-A-8 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/2 インチ チューブ短管 SS-6-UT-A-8BT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/2 インチ チューブ短管 SS-4-UT-A-6BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 3/8 インチ チューブ短管 SS-8-UT-A-10BT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 5/8 インチ チューブ短管 SS-2-UT-A-4 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/4 インチ チューブ短管 SS-6-UT-A-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 3/8 インチ チューブ短管 -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-4-UT-6-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-6-UT-6-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 SS-8-UT-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/2 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 SS-8-UT-6-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 SS-16-UT-6 316 ステンレス鋼 1 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 SS-12-UT-6 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 3/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 SS-4-UT-6-200 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-4-UT-6 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 SS-8-UT-6-400 316ステンレス鋼 1/2 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 SS-8-UT-6-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-6-UT-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 3/8 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 SS-6-UT-6-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-4-UT-9 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-4-UT-3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 SS-8-UT-3 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/2 インチ Ultra-Torr® 真空用継手
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間