すべての製品
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
フレキシブル・チューブ — コンボルーティッド・メタル・チューブ — コンボルーティッド・メタル・チューブ
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ321-4-X-12DFO 321 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 321-4-X-12DMR 321 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 321-4-X-18DFR 321 ステンレス鋼 1/4 インチ めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 321-4-X-24-B2 321 ステンレス鋼 1/4 インチ XBAアダプター 1/4 インチ XBAアダプター 321-4-X-24DFR 321 ステンレス鋼 1/4 インチ めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 321-4-X-24FMR 321 ステンレス鋼 1/4 インチ めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 321-4-X-36DFR 321 ステンレス鋼 1/4 インチ めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 321-4-X-4FMR 321 ステンレス鋼 1/4 インチ めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 321-4-X-6 321 ステンレス鋼 1/4 インチ フレキシブル・チューブ・エンド 1/4 インチ フレキシブル・チューブ・エンド 321-4-X-6-B2 321 ステンレス鋼 1/4 インチ XBAアダプター 1/4 インチ XBAアダプター 321-6-X-12 321 ステンレス鋼 3/8 インチ フレキシブル・チューブ・エンド 3/8 インチ フレキシブル・チューブ・エンド 321-8-X-12 321 ステンレス鋼 1/2 インチ フレキシブル・チューブ・エンド 1/2 インチ フレキシブル・チューブ・エンド 321-8-X-1-B2 321 ステンレス鋼 1/2 インチ XBAアダプター 1/2 インチ XBAアダプター 321-8-X-3-B2 321 ステンレス鋼 1/2 インチ XBAアダプター 1/2 インチ XBAアダプター 321-8-X-6-B2 321 ステンレス鋼 1/2 インチ XBAアダプター 1/2 インチ XBAアダプター 321-8-X-6 321 ステンレス鋼 1/2 インチ フレキシブル・チューブ・エンド 1/2 インチ フレキシブル・チューブ・エンド 321-4-X-4 321 ステンレス鋼 1/4 インチ フレキシブル・チューブ・エンド 1/4 インチ フレキシブル・チューブ・エンド 321-4-X-6FMR 321 ステンレス鋼 1/4 インチ めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 321-6-X-24-B2 321 ステンレス鋼 3/8 インチ XBAアダプター 3/8 インチ XBAアダプター 321-4-X-2 321 ステンレス鋼 1/4 インチ フレキシブル・チューブ・エンド 1/4 インチ フレキシブル・チューブ・エンド 321-4-X-6DFR 321 ステンレス鋼 1/4 インチ めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 321-4-X-12-B2 321 ステンレス鋼 1/4 インチ XBAアダプター 1/4 インチ XBAアダプター 321-4-X-12 321 ステンレス鋼 1/4 インチ フレキシブル・チューブ・エンド 1/4 インチ フレキシブル・チューブ・エンド 321-6-X-1 321 ステンレス鋼 3/8 インチ フレキシブル・チューブ・エンド 3/8 インチ フレキシブル・チューブ・エンド 321-4-X-36FMR 321 ステンレス鋼 1/4 インチ めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 321-4-X-4-B2 321 ステンレス鋼 1/4 インチ XBAアダプター 1/4 インチ XBAアダプター 321-8-X-24-B2 321 ステンレス鋼 1/2 インチ XBAアダプター 1/2 インチ XBAアダプター 321-4-X-24 321 ステンレス鋼 1/4 インチ フレキシブル・チューブ・エンド 1/4 インチ フレキシブル・チューブ・エンド 321-8-X-12DFR 321 ステンレス鋼 1/2 インチ めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/2 インチ めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 321-6-X-6 321 ステンレス鋼 3/8 インチ フレキシブル・チューブ・エンド 3/8 インチ フレキシブル・チューブ・エンド 321-8-X-36-B2 321 ステンレス鋼 1/2 インチ XBAアダプター 1/2 インチ XBAアダプター 321-4-X-2-B2 321 ステンレス鋼 1/4 インチ XBAアダプター 1/4 インチ XBAアダプター 321-4-X-24DMR 321 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 321-6-X-24 321 ステンレス鋼 3/8 インチ フレキシブル・チューブ・エンド 3/8 インチ フレキシブル・チューブ・エンド 321-6-X-12-B2 321 ステンレス鋼 3/8 インチ XBAアダプター 3/8 インチ XBAアダプター 321-4-X-12DFR 321 ステンレス鋼 1/4 インチ めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 321-4-X-12FMR 321 ステンレス鋼 1/4 インチ めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-3-HC-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - SS-4-HC-1-200 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-4-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-4-HC-1-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - SS-5-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-8-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - SS-6-HC-7-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - SS-5-HC-A-401 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-4-HC-A-6MTA 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-6-HC-A-601 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-12-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - SS-2-HC-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - SS-4-HC-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - SS-6-HC-1-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-2-HC-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - SS-6-HC-A-811 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-8-HC-A-601 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-10-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - B-5-HC-1-4 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-4-HC-A-601 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-16-HC-1-16 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ - - SS-8-HC-1-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - SS-2-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-6-HC-A-401 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-16-HC-A-1611 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-2-HC-A-201 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-2-HC-A-401 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-8-HC-7-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ - - SS-6-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - SS-12-HC-1-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - SS-16-HC-1-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - SS-8-HC-1-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-3-HC-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - SS-4-HC-A-401 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-4-HC-1-4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - SS-6-HC-1-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-3-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-12-HC-A-1211 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-6-HC-1-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - SS-6-HC-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - SS-8-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - B-3-HC-1-2 真ちゅう 1/8 インチ NPTおねじ - - SS-4-HC-7-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ - - SS-4-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - SS-8-HC-A-811 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-5-HC-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - SS-4-HC-1-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-6-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-4-HC-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - -
フレキシブル・チューブ — ビニール・チューブ、LTシリーズ — LTシリーズ ビニール・チューブ
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプLT-3-5 ビニール - - - - LT-4-10V ビニール - - - - LT-8-10 ビニール - - - - LT-4-6 ビニール - - - - LT-6-8 ビニール - - - - LT-2-4 ビニール - - - - -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
PFA-T6-062-50 PFA - - - - PFA-T6M-1.5M-30M PFA - - - - PFA-T12M-1M-30M PFA - - - - PFA-T2-030-500 PFA - - - - PFA-T12-062-50 PFA - - - - PFA-T4-047-100 PFA - - - - PFA-T4-062-100 PFA - - - - PFA-T10M-1M-30M PFA - - - - PFA-T8M-1M-30M PFA - - - - PFA-T6-062-100 PFA - - - - PFA-T8-062-50 PFA - - - - PFA-T8-062-100 PFA - - - - PFA-T6M-1M-30M PFA - - - - PFA-T2-030-100 PFA - - - - -
フレキシブル・チューブ — エンド・コネクション — アダプター(コンボルーティッド真空用チューブ用)
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ304-6-XOA 304 ステンレス鋼 3/8 インチ XBAアダプター - - 304-4-XOA 304 ステンレス鋼 1/4 インチ XBAアダプター - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間