すべての製品
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番容器サイズ使用温度範囲ボディ材質チューブ外径肉厚
MS-TL-BGC 450 g 最高使用温度:204℃ - - - MS-TL-BGT 2 オンス (59 cm3) 最高使用温度:204℃ - - - -
型番容器サイズ使用温度範囲ボディ材質チューブ外径肉厚
MS-STR-8 1/2 x 288 インチ (12.7 x 732 cm) 最高使用温度:232℃ - - - MS-STR-4 1/4 x 576 インチ (6.4X 1463 cm) 最高使用温度:232℃ - - - -
型番容器サイズ使用温度範囲ボディ材質チューブ外径肉厚
MS-TL-VGT 1 オンス (29.5 cm3) 最高使用温度:148℃ - - - -
型番容器サイズ使用温度範囲ボディ材質チューブ外径肉厚
MS-PTS-50 50 cm³ -65 ~ 350°F(-53 ~ 176℃) - - - MS-PTS-250 250 cm³ -65 ~ 350°F(-53 ~ 176℃) - - - MS-PTS-6 6 cm³ -65 ~ 350°F(-53 ~ 176℃) - - - -
型番容器サイズ使用温度範囲ボディ材質チューブ外径肉厚
MS-SNOOP-GAL 3.8 L(1 ガロン) 27 ~ 200°F (–2 ~ 93°C) - - - MS-SNOOP-2OZ 59 mL(2 オンス) 27 ~ 200°F (–2 ~ 93°C) - - - MS-SNOOP-8OZ 236 mL(8 オンス) 27 ~ 200°F (–2 ~ 93°C) - - - -
漏れ検出液 — 漏れ検出液 — Real Cool Snoop®(リアル・クール・スヌープ)漏れ検出液
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番容器サイズ使用温度範囲ボディ材質チューブ外径肉厚MS-RC-SNOOP-8OZ 236 mL(8 オンス) –65 ~ 200°F (–54 ~ 93°C) - - - MS-RC-SNOOP-GAL 3.8 L(1 ガロン) –65 ~ 200°F (–54 ~ 93°C) - - - -
型番容器サイズ使用温度範囲ボディ材質チューブ外径肉厚
SS-12TP-15-20 - - 316 ステンレス鋼 3/4 インチ 15 - 20 B-12TP-15-20 - - 真ちゅう 3/4 インチ 15 - 20 -
型番容器サイズ使用温度範囲ボディ材質チューブ外径肉厚
MS-TL-PGC 450 g 最高使用温度:176℃ - - - MS-TL-PGT 1 オンス (29.5 cm3) 最高使用温度:176℃ - - - -
型番容器サイズ使用温度範囲ボディ材質チューブ外径肉厚
MS-TFS-50 50 cm³ -65 ~ 300°F(-53 ~ 148 ℃) - - - -
型番容器サイズ使用温度範囲ボディ材質チューブ外径肉厚
MS-TL-SGT 1 オンス (29.5 cm3) 最高使用温度:815℃ - - - MS-TL-SGC 450 g 最高使用温度:815℃ - - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間