text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製アングル型トグル・バルブ、1/8 インチ・サイズNPTめねじ 、ノーマル・オープン型アクチュエーター

仕様

属性
アクチュエーター型式 92 シリーズ
アクチュエーター・タイプ 空気式
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/8 インチ
コネクション1 タイプ NPTめねじ
コネクション2 サイズ 1/8 インチ
コネクション2 タイプ NPTめねじ
最大Cv 0.2
フロー・パターン アングル型(2方タイプ)
ハンドル・タイプ ナイロン製トグル・ハンドル
最高温度、°F (°C) 200 (93)
最高使用温度における最高使用圧力 200°F @ 450 PSIG /93°C @ 31 BAR
最低温度、 °F (°C) -20 (-28)
オリフィス 0.125 インチ / 3.2 mm
室温における最高使用圧力 450 PSIG @ 100°F/31 BAR @ 37℃
ステム・チップ材質 PTFE
ステム・タイプ ソフト・シート型(PTFE製)
eClass (4.1) 37011001
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141638
UNSPSC (11.0501) 40141638
UNSPSC (13.0601) 40141638
UNSPSC (15.1) 40141638
UNSPSC (17.1001) 40183103
アングル型、アクチュエーター付き

迅速かつ容易な開閉操作が可能です。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製アングル型トグル・バルブ、1/8 インチ・サイズNPTめねじ 、ノーマル・オープン型アクチュエーター

型番: SS-92F2-A-O
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

アングル型、アクチュエーター付き

迅速かつ容易な開閉操作が可能です。

仕様

SS-92F2-A-O — ステンレス鋼製アングル型トグル・バルブ、1/8 インチ・サイズNPTめねじ 、ノーマル・オープン型アクチュエーター

属性
アクチュエーター型式 92 シリーズ
アクチュエーター・タイプ 空気式
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/8 インチ
コネクション1 タイプ NPTめねじ
コネクション2 サイズ 1/8 インチ
コネクション2 タイプ NPTめねじ
最大Cv 0.2
フロー・パターン アングル型(2方タイプ)
ハンドル・タイプ ナイロン製トグル・ハンドル
最高温度、°F (°C) 200 (93)
最高使用温度における最高使用圧力 200°F @ 450 PSIG /93°C @ 31 BAR
最低温度、 °F (°C) -20 (-28)
オリフィス 0.125 インチ / 3.2 mm
室温における最高使用圧力 450 PSIG @ 100°F/31 BAR @ 37℃
ステム・チップ材質 PTFE
ステム・タイプ ソフト・シート型(PTFE製)
eClass (4.1) 37011001
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141638
UNSPSC (11.0501) 40141638
UNSPSC (13.0601) 40141638
UNSPSC (15.1) 40141638
UNSPSC (17.1001) 40183103
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。