Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen — Gerade Einschraubverschraubungen
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen — Gerade Einschraubverschraubungen — ストレート型
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-2-UT-1-2BT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/8 インチ NPTおねじ SS-4-UT-1-4BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/4 インチ NPTおねじ SS-6-UT-1-4BT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/4 インチ NPTおねじ SS-4-UT-1-2BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/8 インチ NPTおねじ
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas