text.skipToContent text.skipToNavigation

PTFE / PFA コア・ホース — PTFE製 コア・ホース、スムーズボア・タイプ

T series is a PTFE smooth-bore core hose with a 304 stainless steel braid promoting hose pressure containment, and optional 316L stainless steel or alloy 400 braids available. This hose is commonly used where chemical compatibility and permeation resistance is desired.

A size range of 1/4 through 1 inch, working pressures from vacuum to 3000 psig (206 bar), and a variety of end connections allow the T series hose to meet the needs of a range of systems. An optional carbon black-filled PTFE core is available for applications that require static dissipation. Custom assemblies are available with other options including hose covers and tags.

Every T series hose assembly is pressure tested with water for 30 to 60 seconds at 1.5 times the working pressure to a requirement of no visible leakage at ambient temperature.

担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。

フィルター条件:
  • PTFE / PFA コア・ホース
  • PTFE製 コア・ホース、スムーズボア・タイプ
すべてのフィルターをクリアする
フィルター条件:
安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

⚠ 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

  • PTFE / PFA コア・ホース — PTFE製 コア・ホース、スムーズボア・タイプ — Tシリーズ PTFEホース

    PTFE / PFA コア・ホース — PTFE製 コア・ホース、スムーズボア・タイプ — Tシリーズ PTFEホース
    担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
    お問い合わせ
    型番
    ボディ材質
    コネクション1 サイズ
    コネクション1 タイプ
    コネクション2 サイズ
    コネクション2 タイプ
このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。