Шланг с центральной трубкой из фторопласта (PTFE) и перфторалкокси (PFA) — Шланги с тефлоновой центральной трубкой, с гладким каналом
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Flexible à tube central en PTFE ou en PFA — Flexible à tube central en PTFE, paroi lisse — Tシリーズ PTFEホース
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-8BHT-48 PTFE 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-4MBHT-36 PTFE 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター SS-6BHT-12 PTFE 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-6BHT-18 PTFE 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-6BHT-24 PTFE 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-6BHT-48 PTFE 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-6BHT-72 PTFE 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-8BHT-12 PTFE 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-8BHT-120 PTFE 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-8BHT-18 PTFE 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-8BHT-24 PTFE 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-8BHT-36 PTFE 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-8BHT-60 PTFE 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-8BHT-72 PTFE 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-8MBHT-24 PTFE 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター SS-8MBHT-36 PTFE 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター SS-12BHT-24 PTFE 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-12BHT-36 PTFE 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-12BHT-48 PTFE 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-4BHT-12 PTFE 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-4BHT-120 PTFE 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-4BHT-18 PTFE 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-4BHT-6 PTFE 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-4BHT-72 PTFE 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-4MBHT-12 PTFE 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター SS-4MBHT-24 PTFE 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター SS-4BHT-24 PTFE 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-4BHT-36 PTFE 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-4BHT-48 PTFE 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-6BHT-36 PTFE 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-4BHT-60 PTFE 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-6BHT-60 PTFE 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター
Наличие изделий по местоположению склада
часов