text.skipToContent text.skipToNavigation
メタル・コア・ホース

Swagelok®メタル・コア・ホース

コンボルーティッド・メタル・コア・ブレード・ホースは、高温、真空、中圧、腐食、汎用環境などの変動にも柔軟に対応するほか、つぶれにくく、透過や吸水を最小限に抑えます。

カテゴリー

フレキシブル・メタル・ホース、FJシリーズ

フレキシブル・メタル・ホース、FJシリーズ

一般的な用途には、304ステンレス鋼製のシングル・ブレード・レイヤーを取り付けた316Lステンレス鋼製のコンボルーティッド・コア・ホースが適しています。
フレキシブル・メタル・ホース、FLシリーズ

フレキシブル・メタル・ホース、FLシリーズ

Explore options for highly flexible, all-metal hose where strong performance in dynamic cycling applications is required.

フレキシブル・メタル・ホース、FMシリーズ

フレキシブル・メタル・ホース、FMシリーズ

Browse all-metal hose with a variety of end connection options for use in high-temperature vacuum applications and medium-pressure corrosive environments.

メタル・ホース、AHシリーズ

メタル・ホース、AHシリーズ

高い耐食性を必要とする用途には、316Lステンレス鋼製のシングル・ブレード・レイヤーを取り付けた合金C-276製のコンボルーティッド・コア・ホースが適しています。
真空断熱メタル・ホース 、FVシリーズ

真空断熱メタル・ホース 、FVシリーズ

最適な温度と信頼性の高い性能を実現する、Swagelok の真空断熱ホースとチラー ホースをご覧ください。

高圧用メタル・ホース、FXシリーズ

高圧用メタル・ホース、FXシリーズ

高圧かつ腐食性のある用途には、321ステンレス鋼製のダブル・ブレード・レイヤーを取り付けた316Lステンレス鋼製のコンボルーティッド・コア・ホースが適しています。

ホース/フレキシブル・チューブのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。

Swagelokのホース管理サービス・エンジニア

スウェージロックのホース・アドバイス・サービス

ホースの選定、取り付け、検査、メンテナンスを適切に行うことで、ホースの耐久性やパフォーマンスを向上させ、プロセスのコストを削減することができます。

ホース管理に関する詳細を見る

スウェージロックのリソース

Swagelokホース/フレキシブル・チューブ
ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ

プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。

一般産業用ホースのメンテナンス
一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する

一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。

industrial hose replacement material considerations
一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項

一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。

一般産業用ホースの補強材
適切なホース補強材の選定方法

一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。

メタル・コア・ホース

メタル・コア・ホース

コンボルーティッド・メタル・コア・ブレード・ホースは316Lステンレス鋼製で、透過や吸収を最小限に抑えます。コンボルーティッド・コアにより、柔軟性がありながらつぶれにくくなっています。これらのホースは、高温、真空、中圧、腐食、汎用といったさまざまな環境に適しており、豊富なエンド・コネクションを選ぶことができます。オプションにてホース・カバー、ホース・タグがございます。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。