マニホールド — 3バルブ・マニホールド、計装用
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-V3NBF8-FL-G 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 計装用接続 フランジ SS-V3NBFL 316 ステンレス鋼 計装用接続 フランジ 計装用接続 フランジ SS-V3NBF8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ SS-V3NBF8-FL 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 計装用接続 フランジ SS-V3NBM8-F8-11421 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ SS-V3NBF8-G 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間