VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — 溶接継手
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-4-WVCR-1-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/8 インチ NPTおねじ SS-8-WVCR-6-600 316 ステンレス鋼 1/2 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-8-WVCR-6-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-8-WVCR-6-DF 316 ステンレス鋼 1/2 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/2 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 SS-8-WVCR-7-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/2 インチ NPTめねじ 6LV-4-WVCR-6-DFP 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 SS-4-WVCR-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ NPTおねじ SS-4-WVCR-6-200 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-4-WVCR-6-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-4-WVCR-6-400-SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-4-WVCR-6-600 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-4-WVCR-6-6M0 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 SS-4-WVCR-6-DF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 SS-4-WVCR-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ NPTめねじ SS-8-WVCR-1-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 3/8 インチ NPTおねじ SS-8-WVCR-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/2 インチ NPTおねじ SS-8-WVCR-6-400 316 ステンレス鋼 1/2 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
6LV-4-WVCR-CS-FFFF 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR®メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ 溶接めすVCR®メタル・ガスケット式面シール継手 -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
6LV-4-WVCR-9-DF 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 6LV-4-WVCR-9-FM 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ 溶接おすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 6LV-8-WVCR-9-DF 316L VARステンレス鋼 1/2 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/2 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
6LV-4-WVCR-T-FFF 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 6LV-4-WVCR-T-FFFP 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 6LV-4-WVCR-T-FFM 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 6LV-4-WVCR-T-FMF 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ 溶接おすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 6LV-8-WVCR-T-FFF 316L VARステンレス鋼 1/2 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/2 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間