システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
カタログ
フロント・フェルール
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
■ Snoop®(スヌープ)漏れ検出液/■ Goop(グープ)ねじ潤滑剤/■ SWAK(スワック)/PTFEテープ/PTFEフリー管用ねじシール剤
■ チューブの選定について/■ チューブの取り扱いについて/■ ガス配管について/■ チューブの取り付け/■ 最高使用圧力(参考情報)/■ 温度上昇と圧力低下係数
この仕様書では、ASTM G93 Level C に規定する製品清浄度要件に適合するため、スウェージロック(サプライヤーを含む)が用いているガイドラインについて記述しています。記載内容は、接液・接ガス部のシステム・コンポーネントに限り、適用されます。この仕様書は、必ず製品カタログ、技術資料、技術情報と併せてご使用ください。
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
仕様
属性 | 値 |
---|---|
ボディ材質 | 真ちゅう |
洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
コネクション1 サイズ | 5/8 インチ |
流量制限 | いいえ |
eClass (4.1) | 37030708 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 21022110 |
eClass (6.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 40141602 |
UNSPSC (10.0) | 31181503 |
UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
UNSPSC (15.1) | 31401700 |
UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
資料
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-1213-1 | スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼 | 3/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
2507-403-1 | スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼 | 1/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
2507-603-1 | スーパー・デュ-プレックス・ステンレス鋼 | 3/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
2507-813-1 | スーパー・デュ-プレックス・ステンレス鋼 | 1/2 インチ | - | - | - | 製品を見る |
6MO-813-1 | 6-Moly | 1/2 インチ | - | - | - | 製品を見る |
825-403-1 | 合金825 | 1/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
B-103-1 | 真ちゅう | 1/16 インチ | - | - | - | 製品を見る |
B-10M3-1 | 真ちゅう | 10 mm | - | - | - | 製品を見る |
B-1213-1 | 真ちゅう | 3/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
B-12M3-1 | 真ちゅう | 12 mm | - | - | - | 製品を見る |
B-1413-1 | 真ちゅう | 7/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
B-1613-1 | 真ちゅう | 1 インチ | - | - | - | 製品を見る |
B-1813-1 | 真ちゅう | 1 1/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
B-203-1 | 真ちゅう | 1/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
B-403-1 | 真ちゅう | 1/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
B-4M3-1 | 真ちゅう | 4 mm | - | - | - | 製品を見る |
B-603-1 | 真ちゅう | 3/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
B-6M3-1 | 真ちゅう | 6 mm | - | - | - | 製品を見る |
B-813-1 | 真ちゅう | 1/2 インチ | - | - | - | 製品を見る |
B-8M3-1 | 真ちゅう | 8 mm | - | - | - | 製品を見る |
HC-203-1 | 合金C-276 | 1/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
HC-403-1 | 合金C-276 | 1/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
HC-603-1 | 合金C-276 | 3/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
HC-813-1 | 合金C-276 | 1/2 インチ | - | - | - | 製品を見る |
INC-403-1 | 合金600 | 1/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
M-203-1 | 合金400/R-405 | 1/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
M-403-1 | 合金400/R-405 | 1/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
M-603-1 | 合金400/R-405 | 3/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
M-813-1 | 合金400/R-405 | 1/2 インチ | - | - | - | 製品を見る |
NY-1013-1 | ナイロン | 5/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
NY-103-1 | ナイロン | 1/16 インチ | - | - | - | 製品を見る |
NY-10M3-1 | ナイロン | 10 mm | - | - | - | 製品を見る |
NY-1213-1 | ナイロン | 3/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
NY-12M3-1 | ナイロン | 12 mm | - | - | - | 製品を見る |
NY-1613-1 | ナイロン | 1 インチ | - | - | - | 製品を見る |
NY-203-1 | ナイロン | 1/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
NY-403-1 | ナイロン | 1/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
NY-4M3-1 | ナイロン | 4 mm | - | - | - | 製品を見る |
NY-603-1 | ナイロン | 3/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
NY-6M3-1 | ナイロン | 6 mm | - | - | - | 製品を見る |
NY-813-1 | ナイロン | 1/2 インチ | - | - | - | 製品を見る |
NY-8M3-1 | ナイロン | 8 mm | - | - | - | 製品を見る |
PFA-423-1 | PFA | 1/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
PFA-623-1 | PFA | 3/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
PFA-823-1 | PFA | 1/2 インチ | - | - | - | 製品を見る |
S-1213-1 | 炭素鋼チューブ | 3/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
S-1613-1 | 炭素鋼チューブ | 1 インチ | - | - | - | 製品を見る |
SS-1013-1 | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
SS-103-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | - | - | - | 製品を見る |
SS-103-1-B1000 | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | - | - | - | 製品を見る |
SS-10M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-1213-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
SS-12M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-1413-1 | 316 ステンレス鋼 | 7/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
SS-14M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 14 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-15M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-1613-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | - | - | - | 製品を見る |
SS-16M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-18M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-2003-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
SS-203-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
SS-20M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-22M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 22 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-2403-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | - | - | - | 製品を見る |
SS-25M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-28M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 28 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-2M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 2 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-303-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | - | - | - | 製品を見る |
SS-3203-1 | 316 ステンレス鋼 | 2 インチ | - | - | - | 製品を見る |
SS-3M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-403-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
SS-4M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 4 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-503-1 | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | - | - | - | 製品を見る |
SS-603-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
SS-6M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-813-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | - | - | - | 製品を見る |
SS-8M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-1013-1 | PTFE | 5/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
T-103-1 | PTFE | 1/16 インチ | - | - | - | 製品を見る |
T-10M3-1 | PTFE | 10 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-1213-1 | PTFE | 3/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-1613-1 | PTFE | 1 インチ | - | - | - | 製品を見る |
T-203-1 | PTFE | 1/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
T-303-1 | PTFE | 3/16 インチ | - | - | - | 製品を見る |
T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-403-1 | PTFE | 1/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
T-4M3-1 | PTFE | 4 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-503-1 | PTFE | 5/16 インチ | - | - | - | 製品を見る |
T-603-1 | PTFE | 3/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-813-1 | PTFE | 1/2 インチ | - | - | - | 製品を見る |
T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。