Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
警告: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Переднее обжимное кольцо из нейлона для трубного обжимного фитинга Swagelok 1/8 дюйма
ログインまたは登録して価格を見る
カタログ
フロント・フェルール
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
■ Snoop®(スヌープ)漏れ検出液/■ Goop(グープ)ねじ潤滑剤/■ SWAK(スワック)/PTFEテープ/PTFEフリー管用ねじシール剤
■ チューブの選定について/■ チューブの取り扱いについて/■ ガス配管について/■ チューブの取り付け/■ 最高使用圧力(参考情報)/■ 温度上昇と圧力低下係数
この仕様書では、ASTM G93 Level C に規定する製品清浄度要件に適合するため、スウェージロック(サプライヤーを含む)が用いているガイドラインについて記述しています。記載内容は、接液・接ガス部のシステム・コンポーネントに限り、適用されます。この仕様書は、必ず製品カタログ、技術資料、技術情報と併せてご使用ください。
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
仕様
属性 | 値 |
---|---|
ボディ材質 | Нейлон |
洗浄プロセス | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
コネクション1 サイズ | 1/8 дюйма |
流量制限 | いいえ |
eClass (4.1) | 37060708 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 21022110 |
eClass (6.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 27121703 |
UNSPSC (10.0) | 31181503 |
UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
UNSPSC (15.1) | 31401700 |
UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
資料
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-1213-1 | スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼 | 3/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
2507-403-1 | スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼 | 1/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
2507-603-1 | スーパー・デュ-プレックス・ステンレス鋼 | 3/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
2507-813-1 | スーパー・デュ-プレックス・ステンレス鋼 | 1/2 インチ | - | - | - | 製品を見る |
6MO-813-1 | 6-Moly | 1/2 インチ | - | - | - | 製品を見る |
825-403-1 | 合金825 | 1/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
B-1013-1 | 真ちゅう | 5/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
B-103-1 | 真ちゅう | 1/16 インチ | - | - | - | 製品を見る |
B-10M3-1 | 真ちゅう | 10 mm | - | - | - | 製品を見る |
B-1213-1 | 真ちゅう | 3/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
B-12M3-1 | 真ちゅう | 12 mm | - | - | - | 製品を見る |
B-1413-1 | 真ちゅう | 7/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
B-1613-1 | 真ちゅう | 1 インチ | - | - | - | 製品を見る |
B-1813-1 | 真ちゅう | 1 1/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
B-203-1 | 真ちゅう | 1/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
B-403-1 | 真ちゅう | 1/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
B-4M3-1 | 真ちゅう | 4 mm | - | - | - | 製品を見る |
B-603-1 | 真ちゅう | 3/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
B-6M3-1 | 真ちゅう | 6 mm | - | - | - | 製品を見る |
B-813-1 | 真ちゅう | 1/2 インチ | - | - | - | 製品を見る |
B-8M3-1 | 真ちゅう | 8 mm | - | - | - | 製品を見る |
HC-203-1 | 合金C-276 | 1/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
HC-403-1 | 合金C-276 | 1/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
HC-603-1 | 合金C-276 | 3/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
HC-813-1 | 合金C-276 | 1/2 インチ | - | - | - | 製品を見る |
INC-403-1 | 合金600 | 1/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
M-203-1 | 合金400/R-405 | 1/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
M-403-1 | 合金400/R-405 | 1/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
M-603-1 | 合金400/R-405 | 3/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
M-813-1 | 合金400/R-405 | 1/2 インチ | - | - | - | 製品を見る |
NY-1013-1 | ナイロン | 5/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
NY-103-1 | ナイロン | 1/16 インチ | - | - | - | 製品を見る |
NY-10M3-1 | ナイロン | 10 mm | - | - | - | 製品を見る |
NY-1213-1 | ナイロン | 3/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
NY-12M3-1 | ナイロン | 12 mm | - | - | - | 製品を見る |
NY-1613-1 | ナイロン | 1 インチ | - | - | - | 製品を見る |
NY-403-1 | ナイロン | 1/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
NY-4M3-1 | ナイロン | 4 mm | - | - | - | 製品を見る |
NY-603-1 | ナイロン | 3/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
NY-6M3-1 | ナイロン | 6 mm | - | - | - | 製品を見る |
NY-813-1 | ナイロン | 1/2 インチ | - | - | - | 製品を見る |
NY-8M3-1 | ナイロン | 8 mm | - | - | - | 製品を見る |
PFA-423-1 | PFA | 1/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
PFA-623-1 | PFA | 3/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
PFA-823-1 | PFA | 1/2 インチ | - | - | - | 製品を見る |
S-1213-1 | 炭素鋼チューブ | 3/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
S-1613-1 | 炭素鋼チューブ | 1 インチ | - | - | - | 製品を見る |
SS-1013-1 | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
SS-103-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | - | - | - | 製品を見る |
SS-103-1-B1000 | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | - | - | - | 製品を見る |
SS-10M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-1213-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
SS-12M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-1413-1 | 316 ステンレス鋼 | 7/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
SS-14M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 14 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-15M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-1613-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | - | - | - | 製品を見る |
SS-16M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-18M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-2003-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
SS-203-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
SS-20M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-22M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 22 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-2403-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | - | - | - | 製品を見る |
SS-25M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-28M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 28 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-2M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 2 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-303-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | - | - | - | 製品を見る |
SS-3203-1 | 316 ステンレス鋼 | 2 インチ | - | - | - | 製品を見る |
SS-3M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-403-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
SS-4M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 4 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-503-1 | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | - | - | - | 製品を見る |
SS-603-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
SS-6M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-813-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | - | - | - | 製品を見る |
SS-8M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-1013-1 | PTFE | 5/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
T-103-1 | PTFE | 1/16 インチ | - | - | - | 製品を見る |
T-10M3-1 | PTFE | 10 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-1213-1 | PTFE | 3/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-1613-1 | PTFE | 1 インチ | - | - | - | 製品を見る |
T-203-1 | PTFE | 1/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
T-303-1 | PTFE | 3/16 インチ | - | - | - | 製品を見る |
T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-403-1 | PTFE | 1/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
T-4M3-1 | PTFE | 4 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-503-1 | PTFE | 5/16 インチ | - | - | - | 製品を見る |
T-603-1 | PTFE | 3/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-813-1 | PTFE | 1/2 インチ | - | - | - | 製品を見る |
T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | 製品を見る |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.