システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
カタログ
ガスケット
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
■ Snoop®(スヌープ)漏れ検出液/■ Goop(グープ)ねじ潤滑剤/■ SWAK(スワック)/PTFEテープ/PTFEフリー管用ねじシール剤
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
仕様
属性 | 値 |
---|---|
ボディ材質 | 炭素鋼チューブ |
洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
流量制限 | いいえ |
ガスケット・サイズ | 1/8 インチ |
内部リング | ブナ製 内部リング |
eClass (4.1) | 23070101 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 23071500 |
eClass (6.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 31181500 |
UNSPSC (10.0) | 31181503 |
UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
UNSPSC (15.1) | 31401700 |
UNSPSC (17.1001) | 31401704 |
資料
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
304L-12-RSNB-2 | 304Lステンレス鋼 | - | - | - | - | 製品を見る |
304L-16-RSNB-2 | 304Lステンレス鋼 | - | - | - | - | 製品を見る |
304L-2-RSNB-2 | 304Lステンレス鋼 | - | - | - | - | 製品を見る |
304L-4-RSNB-2 | 304Lステンレス鋼 | - | - | - | - | 製品を見る |
304L-6-RSNB-2 | 304Lステンレス鋼 | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-12-RP-2 | 銅 | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-16-RP-2 | 銅 | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-2-RP-2 | 銅 | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-4-RG-2 | 銅 | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-4-RP-2 | 銅 | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-6-RG-2 | 銅 | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-6-RP-2 | 銅 | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-8-RG-2 | 銅 | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-8-RP-2 | 銅 | - | - | - | - | 製品を見る |
NI-4-RG-2 | ニッケル | - | - | - | - | 製品を見る |
NI-8-RG-2 | ニッケル | - | - | - | - | 製品を見る |
S-12-RS-2V | 炭素鋼チューブ | - | - | - | - | 製品を見る |
S-16-RS-2V | 炭素鋼チューブ | - | - | - | - | 製品を見る |
S-2-RS-2V | 炭素鋼チューブ | - | - | - | - | 製品を見る |
S-4-RS-2B | 炭素鋼チューブ | - | - | - | - | 製品を見る |
S-4-RS-2V | 炭素鋼チューブ | - | - | - | - | 製品を見る |
S-4-RSD-2V | 炭素鋼チューブ | - | - | - | - | 製品を見る |
S-6-RS-2B | 炭素鋼チューブ | - | - | - | - | 製品を見る |
S-6-RS-2V | 炭素鋼チューブ | - | - | - | - | 製品を見る |
S-8-RS-2B | 炭素鋼チューブ | - | - | - | - | 製品を見る |
S-8-RS-2V | 炭素鋼チューブ | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-12-RS-2B | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-12-RS-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-12-RSD-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-16-RS-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-16-RSD-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-20-RS-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-2-RS-2B | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-2-RS-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-2-RSD-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-4-RP-2 | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-4-RS-2B | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-4-RS-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-4-RSD-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-6-RS-2B | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-6-RS-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-6-RSD-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-8-RS-2B | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-8-RS-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-8-RSD-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
T-4-RJ-2 | PTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
T-6-RJ-2 | PTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。