システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
カタログ
チューブ・インサート
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
■ Snoop®(スヌープ)漏れ検出液/■ Goop(グープ)ねじ潤滑剤/■ SWAK(スワック)/PTFEテープ/PTFEフリー管用ねじシール剤
■ チューブの選定について/■ チューブの取り扱いについて/■ ガス配管について/■ チューブの取り付け/■ 最高使用圧力(参考情報)/■ 温度上昇と圧力低下係数
この仕様書では、ASTM G93 Level C に規定する製品清浄度要件に適合するため、スウェージロック(サプライヤーを含む)が用いているガイドラインについて記述しています。記載内容は、接液・接ガス部のシステム・コンポーネントに限り、適用されます。この仕様書は、必ず製品カタログ、技術資料、技術情報と併せてご使用ください。
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
仕様
属性 | 値 |
---|---|
ボディ材質 | 真ちゅう |
ボアード・スルー | いいえ |
洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
コネクション1 サイズ | 1/4 インチ |
コネクション2 サイズ | 内径サイズ:3/16 インチ |
コネクション2 タイプ | プラスチック製チューブ・インサート |
流量制限 | いいえ |
eClass (4.1) | 37030708 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 37020590 |
eClass (6.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 31163101 |
UNSPSC (10.0) | 40142600 |
UNSPSC (11.0501) | 40142304 |
UNSPSC (13.0601) | 40183100 |
UNSPSC (15.1) | 40183100 |
UNSPSC (17.1001) | 40141700 |
資料
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-10M5-8M | 真ちゅう | 10 mm | - | 内径サイズ:8 mm | プラスチック製チューブ・インサート | 製品を見る |
B-1215-10 | 真ちゅう | 3/4 インチ | - | 内径サイズ:5/8 インチ | プラスチック製チューブ・インサート | 製品を見る |
B-405-170 | 真ちゅう | 1/4 インチ | - | 内径サイズ:0.17 インチ | プラスチック製チューブ・インサート | 製品を見る |
B-405-2 | 真ちゅう | 1/4 インチ | - | 内径サイズ:1/8 インチ | プラスチック製チューブ・インサート | 製品を見る |
B-605-4 | 真ちゅう | 3/8 インチ | - | 内径サイズ:1/4 インチ | プラスチック製チューブ・インサート | 製品を見る |
B-6M5-4M | 真ちゅう | 6 mm | - | 内径サイズ:4 mm | プラスチック製チューブ・インサート | 製品を見る |
B-815-6 | 真ちゅう | 1/2 インチ | - | 内径サイズ:3/8 インチ | プラスチック製チューブ・インサート | 製品を見る |
B-8M5-6M | 真ちゅう | 8 mm | - | 内径サイズ:6 mm | プラスチック製チューブ・インサート | 製品を見る |
SS-1015-8 | ステンレス鋼の種類 | 5/8 インチ | - | 内径サイズ:1/2 インチ | プラスチック製チューブ・インサート | 製品を見る |
SS-10M5-8M | ステンレス鋼の種類 | 10 mm | - | 内径サイズ:8 mm | プラスチック製チューブ・インサート | 製品を見る |
SS-1215-10 | ステンレス鋼の種類 | 3/4 インチ | - | 内径サイズ:5/8 インチ | プラスチック製チューブ・インサート | 製品を見る |
SS-1215-8 | ステンレス鋼の種類 | 3/4 インチ | - | 内径サイズ:1/2 インチ | プラスチック製チューブ・インサート | 製品を見る |
SS-12M5-10M | ステンレス鋼の種類 | 12 mm | - | 内径サイズ:10 mm | プラスチック製チューブ・インサート | 製品を見る |
SS-12M5-8M | ステンレス鋼の種類 | 12 mm | - | 内径サイズ:8 mm | プラスチック製チューブ・インサート | 製品を見る |
SS-1615-12 | ステンレス鋼の種類 | 1 インチ | - | 内径サイズ:3/4 インチ | プラスチック製チューブ・インサート | 製品を見る |
SS-1615-14 | ステンレス鋼の種類 | 1 インチ | - | 内径サイズ:7/8 インチ | プラスチック製チューブ・インサート | 製品を見る |
SS-305-2 | ステンレス鋼の種類 | 3/16 インチ | - | 内径サイズ:1/8 インチ | プラスチック製チューブ・インサート | 製品を見る |
SS-405-170 | ステンレス鋼の種類 | 1/4 インチ | - | 内径サイズ:0.17 インチ | プラスチック製チューブ・インサート | 製品を見る |
SS-405-2 | ステンレス鋼の種類 | 1/4 インチ | - | 内径サイズ:1/8 インチ | プラスチック製チューブ・インサート | 製品を見る |
SS-405-3 | ステンレス鋼の種類 | 1/4 インチ | - | 内径サイズ:3/16 インチ | プラスチック製チューブ・インサート | 製品を見る |
SS-505-3 | ステンレス鋼の種類 | 5/16 インチ | - | 内径サイズ:3/16 インチ | プラスチック製チューブ・インサート | 製品を見る |
SS-505-4 | ステンレス鋼の種類 | 5/16 インチ | - | 内径サイズ:1/4 インチ | プラスチック製チューブ・インサート | 製品を見る |
SS-605-277 | ステンレス鋼の種類 | 3/8 インチ | - | 内径サイズ:0.277 インチ | プラスチック製チューブ・インサート | 製品を見る |
SS-605-3 | ステンレス鋼の種類 | 3/8 インチ | - | 内径サイズ:3/16 インチ | プラスチック製チューブ・インサート | 製品を見る |
SS-605-4 | ステンレス鋼の種類 | 3/8 インチ | - | 内径サイズ:1/4 インチ | プラスチック製チューブ・インサート | 製品を見る |
SS-6M5-4M | ステンレス鋼の種類 | 6 mm | - | 内径サイズ:4 mm | プラスチック製チューブ・インサート | 製品を見る |
SS-815-4 | ステンレス鋼の種類 | 1/2 インチ | - | 内径サイズ:1/4 インチ | プラスチック製チューブ・インサート | 製品を見る |
SS-815-6 | ステンレス鋼の種類 | 1/2 インチ | - | 内径サイズ:3/8 インチ | プラスチック製チューブ・インサート | 製品を見る |
SS-8M5-6M | ステンレス鋼の種類 | 8 mm | - | 内径サイズ:6 mm | プラスチック製チューブ・インサート | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。