|
ボルト付きプラスチック製クランプ・チューブ・サポート・キット、チューブ外径サイズ:7/8 インチ、ポリプロピレン製サポート・ボディ
型番: 304-S3-PP-14T
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
ボルト付きプラスチック製クランプ・チューブサポートSwagelokチューブ・サポート・キットでチューブと流体部品のズレや動きを制限することで、衝撃や振動による影響を緩和することができます。 ログインまたは登録して価格を見る 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 |
カタログ
ボルト付きプラスチック製クランプ・チューブサポート
Swagelokチューブ・サポート・キットでチューブと流体部品のズレや動きを制限することで、衝撃や振動による影響を緩和することができます。
Stainless Steel Seamless Tubing, Fractional, Metric, and Imperial Sizes
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
チューブ技術資料
■ チューブの選定について/■ チューブの取り扱いについて/■ ガス配管について/■ チューブの取り付け/■ 最高使用圧力(参考情報)/■ 温度上昇と圧力低下係数
仕様
304-S3-PP-14T — ボルト付きプラスチック製クランプ・チューブ・サポート・キット、チューブ外径サイズ:7/8 インチ、ポリプロピレン製サポート・ボディ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | ポリプロピレン |
| ハードウェア材質 | 304 ステンレス鋼 |
| チューブ外径 | 7/8 インチ |
| eClass (4.1) | 27060703 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 22569200 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 40141700 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141700 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
| UNSPSC (15.1) | 40141700 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173507 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
チューブ外径
|
長さ
|
曲げ半径
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 304-S1-PA-4T | ポリアミド | 1/4 インチ | - | - | 製品を見る |
| 304-S1-PP-10TM | ポリプロピレン | 10 mm | - | - | 製品を見る |
| 304-S1-PP-12TM | ポリプロピレン | 12 mm | - | - | 製品を見る |
| 304-S1-PP-4T | ポリプロピレン | 1/4 インチ | - | - | 製品を見る |
| 304-S1-PP-6T | ポリプロピレン | 3/8 インチ | - | - | 製品を見る |
| 304-S1-PP-6TM | ポリプロピレン | 6 mm | - | - | 製品を見る |
| 304-S1-PP-8TM | ポリプロピレン | 8 mm | - | - | 製品を見る |
| 304-S3-PA-16T | ポリアミド | 1 インチ | - | - | 製品を見る |
| 304-S3-PA-8T | ポリアミド | 1/2 インチ | - | - | 製品を見る |
| 304-S3-PP-10T | ポリプロピレン | 5/8 インチ | - | - | 製品を見る |
| 304-S3-PP-12T | ポリプロピレン | 3/4 インチ | - | - | 製品を見る |
| 304-S3-PP-16T | ポリプロピレン | 1 インチ | - | - | 製品を見る |
| 304-S3-PP-16TM | ポリプロピレン | 16 mm | - | - | 製品を見る |
| 304-S3-PP-18TM | ポリプロピレン | 18 mm | - | - | 製品を見る |
| 304-S3-PP-25TM | ポリプロピレン | 25 mm | - | - | 製品を見る |
| 304-S3-PP-8T | ポリプロピレン | 1/2 インチ | - | - | 製品を見る |
| 304-S5-PP-20T | ポリプロピレン | 1 1/4 インチ | - | - | 製品を見る |
| 304-S5-PP-24T | ポリプロピレン | 1 1/2 インチ | - | - | 製品を見る |
| 316-S3-PP-8T | ポリプロピレン | 1/2 インチ | - | - | 製品を見る |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。