-
レギュレーター流量曲線作成ツール
このたびスウェージロックでは、レギュレーター流量曲線作成ツールを開発いたしました。 本ツールを使用すると、指定したアプリケーションのパラメーターに基づいて、RHPSシリーズ・レギュレーターの流量曲線を作成することができます。 レギュレーター流量曲線作成ツールはこちら レギュレーター流量曲線作成ツールについて 機能: 最大4種類のアプリケーションにおける同一レギュレーターの性能を調べる 同一アプリケーションにおける最大4種類のレギュレーターの性能を比較する レギュレーターとアプリケーションの組み合わせを調べる(同一グラフ上に最大4種類の組み合わせ...
-
材料セレクション・ガイド
一般的なオフショア・プラットホームには、総延長およそ15,000 メートルにも及ぶチューブ、20,000個を超える流体システム・コンポーネント、10,000個以上の継手が使用されている上、8,000カ所にものぼる接続個所が存在します。 当然ながら、材料ひとつ選ぶのも容易ではありません。 実際、計装ライン、油圧システム、化学薬品注入システム、散水システムなどに使用する材料を指定する際は、さまざまな事柄を考慮する必要があります。 是非スウェージロックにお任せください。 当社は1947年の創業以来、 腐食の問題 に取り組んできました。 さまざまな腐食要因はもちろん、腐食に強い材料特性にも精...
-
腐食のタイプ
適切な材料を選択することで、腐食を未然に防ぐことが可能です。 > 「材料セレクション・ガイド」(英語版)をダウンロードする 最寄りのスウェージロック指定販売会社を検索する スウェージロック・アドバイス・サービスの詳細を見る 全面腐食(均一腐食) 最も一般的なタイプの腐食であり、容易に特定・予測することができます。 全面腐食が大惨事につながるケースは皆無ではないものの、非常にまれなため、全面腐食は厄介だがそれほど深刻に捉える必要はないと考えるひとが少なくありません。 全面腐食は、金属表面にほぼ均一に生じます。コンポーネントの肉厚は徐々に減っていくため、最高使用圧力を算出す...
-
原子力
ASME NPT権限付与証明書(英語)
-
発電
ASME NPT権限付与証明書(英語)
-
造船
米国船級協会(ABS) フランジ・アダプター継手 型式認証(英語) 米国船級協会(ABS) チューブ継手 型式認証(英語) ビューロー・ベリタス(マリタイム) 型式認証証明書(英語) デット・ノルスケ・ベリタス(DNV) チューブ継手 型式認証(英語) ロイド・レジスター(LR) VB03VB04 型式認証(英語) ロイド・レジスター(LR) チューブ継手 型式認証(英語) 日本海事協会(クラスNK)(認定No. 95FV101B)(英語) 米国海軍認定レター - 合金400/405(英語) 米国海軍認定レター 1/4~2 インチ・サイズ - ス...
-
カナダの認定(CRN)
アルバータ州 ブリティッシュ・コロンビア州 マニトバ州 ニュー・ブランズウィック州 ニューファンドランド&ラブラドール州 ノースウエスト準州 ノバ・スコシア州 ヌナブト準州 オンタリオ州 プリンス・エドワード島州 ケベック州 サスカチュワン州 ユーコン準州
-
アルバータ州 CRN
継手 チューブ継手/チューブ・アダプター 810/1210チューブ継手~8STHエンド(特殊)(英語) 合金2507製チューブ継手(英語) 合金400製チューブ継手(英語) 合金600製チューブ継手(英語) 合金625製チューブ継手(英語) 合金825製チューブ継手(英語) 合金C-276製チューブ継手(英語) 真ちゅう製チューブ継手(英語) 炭素鋼製チューブ継手(英語) ステンレス鋼製チューブ継手(英語) チタニウム製チューブ継手(英語) 中圧/高圧用継手 コーン&スレッド継手(IPTシリーズ)(英語) 高圧用継...
-
ブリティッシュ・コロンビア州 CRN
継手 チューブ継手/チューブ・アダプター 810/1210チューブ継手~8STHエンド(特殊)(英語) 合金2507製チューブ継手(英語) 合金400製チューブ継手(英語) 合金600製チューブ継手(英語) 合金625製チューブ継手(英語) 合金825製チューブ継手(英語) 合金C-276製チューブ継手(英語) 真ちゅう製チューブ継手(英語) 炭素鋼製チューブ継手(英語) ステンレス鋼製チューブ継手(英語) チタニウム製チューブ継手(英語) 中圧/高圧用継手 コーン&スレッド継手(...