-
測定機器
スウェージロックの圧力計、トランスデューサー、センサー、流量計は、操作や読み取りが容易で、ご要望に沿った正確な測定を行うことができます。 フロー・センサー フロー・センサー FV4シリーズは、ガス・システム内の流量の増減を正確に検知します。スナップ動作式フロート機構を採用することで、確実な作動および正確な検知を実現しています。 圧力計 Swagelok圧力計を使用すると、一般産業、超高純度、サニタリーなどの用途において、正確な圧力測定を行うことができます。お客さまの多様な要望にお応えするため、圧力範囲、目盛板の外径サイズ、接続部、取り付け形状など、さまざまな仕様の製品やオプションを取り...
-
チューブ/チューブ・アクセサリー
多くの一般産業用流体システムで使用されている小口径チューブを取り扱う場合は、適切なツールやアクセサリーを準備しておくことが重要です。Swagelokチューブ・カッティング・ツールおよび前処理用ツールを使用することで、チューブの切断、曲げ、バリ取りを一貫して行うことができるため、漏れの防止につながります。また、サポート・システムを使用すると、最終用途において安定したチューブの固定が可能となります。 チューブ・アクセサリー 一般産業用流体システムのアプリケーションでメタル・チューブを使用すると、パイプと比べてさまざまなメリットが得られます。しかし、適切なチューブの選定は、高パフォーマンスな流体シ...
-
フィルター
コンタミネーションが生じると、不良品などの問題が二次側で発生することになりかねませんが、適切な流体システム用フィルターを使用することで、このような問題を回避することができます。流体システムから液体やパーティクルなどのコンタミネーションを除去することでオペレーションを改善することができるのであれば、Swagelokフィルターをご使用ください。システム機能の信頼性を高め、再現性の高い結果を得ることができます。 フィルター スウェージロックは、高品質の液体除去/パーティクル除去用フィルター、 インライン・フィルター、ティー型フィルター、高純度用フィルター、液体/ガス用超高純度用フィルターを製造してい...
-
継手
腐食性のある環境、極低温/超高温、高圧でも使用可能な継手をお探しでしたら、スウェージロックにお任せください。信頼性の高い配管システムの構築に欠かせない合金製の継手を各種取り揃えています。 スウェージロックの継手 耐久性に優れた配管システムを実現するSwagelokチューブ継手は、世界各地の企業から選ばれています。Swagelokチューブ継手は、「漏れのないシール性」、「取り付けやすさ」、「供給体制」、「サポート・サービス」といったチューブ継手のパフォーマンスに関する基準を確立したと自負しています。2個のフェルールを使用したステンレス鋼製のSwagelokチューブ継手は、その優れた一貫性、品質、...
-
漏れ検出液/潤滑剤/シール剤
スウェージロックでは、漏れを容易に検出して排除し、流体システムのパフォーマンスに悪影響を与えないようにする製品を取り揃えています。漏れ検出液を使用すると、流体システムの接続部から漏れが発生していないかを調べることができます。また、管用ねじシール剤、PTFEテープ、ねじ潤滑剤は取り付け中に漏れが発生するのを防止することができます。スウェージロック製品を使用することで、オペレーション・コストを削減して取り付け時間を短縮することができます。 漏れ検出液/潤滑剤/シール剤 流体システムに漏れが生じると、さまざまな理由で厄介なことになります。場合によっては、光熱費の浪費、製品のロス、プロセス効率の低下...
-
分析計装
スウェージロックは、プロセス流体分析に関する豊富な経験と知識を活かして、関連アプリケーション向けのさまざまなソリューションをお届けします。主に、設計と組み立てを行った流体システム・アセンブリー、Pre-Engineered Subsystems(PrESS)、流体システム部品、トラブルシューティングのサポート、設計、トレーニング・サービスを提供しています。 スウェージロックは、プロセス流体サンプリング・アプリケーションを幅広くサポートしており、Pre-Engineered Subsystems(PrESS)および組み立て済みの分析計装システムやサブシステム、流体システム部品、サポート・サービ...
-
ホースおよびフレキシブル・チューブ
スウェージロックは、液体やガスを移送するアプリケーションの幅広いニーズに対応するべく、 一般産業用ホースおよび高純度ホースの幅広いラインアップ と共に、さまざまな コア材質、補強材、エンド・コネクション、断熱オプション を取り揃えています。 ホースは世界各地の施設で重要な役割を担っていますが、アプリケーションに適していない選定や取り付けが行われていることも珍しくなく、コストがかさむ危険な不具合が生じるおそれがあります。 アプリケーションに適した流体システム・ホースの選定方法 ホース・エンド・コネクションの選定方法 スウェージロックのホースおよびフレキシブル・...
-
バルブ
宇宙の果てから海底に至るまで、スウェージロックのバルブは過酷なアプリケーションで漏れのない締め切りを実現し、その高い性能は長く使用し続けても変わりません。厳密に管理された製造方法によって実現した耐久性の高さで定評のあるスウェージロックのバルブは、優れたパフォーマンスを発揮し、過酷なアプリケーションで長く使用し続けても、その信頼性が損なわれることはありません。 バルブ スウェージロックでは、計装用一体型ボール・バルブ、3ピース型プロセス・ボール・バルブ、中圧用ボール・バルブ、多目的用ボール・バルブ、トラニオン型ボール・バルブ、逆止弁、ダイヤフラム・バルブ、メータリング・バルブ、締め切り用/流量...
-
円周溶接機
Swagelok円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)は、操作が容易なタッチ・スクリーンを採用しており、円周溶接の制御を正確に行います。一貫した効率的な溶接が求められるプロジェクトに適しています。コスト効率がよく信頼性の高いガス・タングステン・アーク溶接(GTAW)を行うことができ、チューブおよびパイプのいずれにもお使いいただけます。 円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム) 重要な流体システムの設計や組み立てを行う際、最先端の溶接システムが必要となるケースは少なくありません。Swagelok M200パワー・サプライを使用すると、ガス・タングステン・アーク溶接(GTA...
-
レギュレーター
信頼性の高い圧力制御は、流体システムの安全なオペレーションに欠かせません。スウェージロックでは、あらゆる状況に対応できるよう、高純度用圧力レギュレーターおよび一般産業用圧力レギュレーターの適切な組み合わせを取り揃えています。世界各地に配属された圧力制御アドバイザーが、幅広い圧力や流量の範囲において圧力を維持し、ドループ(流量増加に伴う二次側圧力の降下)を最小限に抑える構成を提案します。 スウェージロックが提供している一段式および二段式のスプリング・ロード式レギュレーターおよび計装用レギュレーター( Kシリーズ )、ならびにプロセス向け圧力レギュレーター( RHPSシリーズ )RHPSシリーズ...