"{0}"の検索結果
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-12-WVCO-6-1210 316 ステンレス鋼 3/4 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-8-WVCO-6-DF 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/2 インチ VCO® Oリング面シール継手用 SS-8-WVCO-7-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/2 インチ NPTめねじ SS-12-WVCO-1-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 3/4 インチ NPTおねじ SS-6-VCO-3 316 ステンレス鋼 3/8 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 3/8 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-8-VCO-3-6TA 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-8-VCO-3-8MTW 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/2 インチ 突き合わせ溶接用グランド SS-8-VCO-3-8TA 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-8-WVCO-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/2 インチ NPTおねじ SS-8-WVCO-6-600 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-8-WVCO-6-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-4-WVCO-6-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-4-WVCO-6-DF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 SS-4-WVCO-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/4 インチ NPTめねじ SS-8-VCO-3 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/2 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-4-WVCO-1-4ST 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ SS-2-VCO-3 316 ステンレス鋼 1/8 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/8 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-4-VCO-3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-4-WVCO-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/4 インチ NPTおねじ 316L-4-VCO-3A 316Lステンレス鋼 1/4 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/4 インチ チューブ突き合わせ自動溶接 SS-16-VCO-3 316 ステンレス鋼 1 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-4-VCO-3-4MTW 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/4 インチ 突き合わせ溶接用グランド SS-4-VCO-3-4TA 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 316L-8-VCO-3A 316Lステンレス鋼 1/2 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/2 インチ チューブ突き合わせ自動溶接 SS-12-VCO-3 316 ステンレス鋼 3/4 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 3/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-8-VCO-A1-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-4-VCO-A1-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-4-VCO-61 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-12-VCO-6-1210 316 ステンレス鋼 3/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-4-VCO-6-6M0 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 6 mm Swagelok®チューブ継手 SS-4-VCO-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/4 インチ NPTおねじ SS-4-VCO-1-BL 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO®Oリング式面シール継手、ブラインド(ドリル加工なし)ボディ - - SS-4-VCO-6-200 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-4-VCO-6-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-6-VCO-1 316 ステンレス鋼 3/8 インチ VCO® Oリング面シール継手用 3/8 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-8-VCO-1 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/2 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-8-VCO-1-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO® Oリング面シール継手用 3/8 インチ NPTおねじ SS-16-VCO-1-16 316 ステンレス鋼 1 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1 インチ NPTおねじ SS-4-VCO-1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-4-VCO-1-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/8 インチ NPTおねじ SS-8-VCO-1-6ST 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO® Oリング面シール継手用 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ SS-8-VCO-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/2 インチ NPTおねじ SS-8-VCO-1-BL 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO®Oリング式面シール継手、ブラインド(ドリル加工なし)ボディ - - SS-8-VCO-6-600 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO® Oリング面シール継手用 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-8-VCO-6-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-4-VCO-1-4ST 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ SS-4-VCO-1-6ST 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ SS-16-VCO-1 316 ステンレス鋼 1 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 316L-4-VCO-1A 316Lステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/4 インチ チューブ突き合わせ自動溶接 SS-12-VCO-1-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 3/4 インチ NPTおねじ -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-4-VCO-4-BL 316 ステンレス鋼 1/4 インチ - - - SS-8-VCO-4-BL 316 ステンレス鋼 1/2 インチ - - - -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-8-VCO-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ めすVCO Oリング式面シール継手 - - B-4-VCO-4 真ちゅう 1/4 インチ めすVCO Oリング式面シール継手 - - B-8-VCO-4 真ちゅう 1/2 インチ めすVCO Oリング式面シール継手 - - SS-12-VCO-4 316 ステンレス鋼 3/4 インチ めすVCO Oリング式面シール継手 - - SS-16-VCO-4 316 ステンレス鋼 1 インチ めすVCO Oリング式面シール継手 - - SS-4-VCO-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ めすVCO Oリング式面シール継手 - - -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-8-VCO-9-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-8-VCO-2-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/2 インチ NPTおねじ SS-4-VCO-2-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/4 インチ NPTおねじ SS-4-VCO-9-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-4-VCO-9P-4ST 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-4-VCO-9 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-4-VCO-6 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 SS-8-VCO-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/2 インチ VCO®Oリング式面シール -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-8-VCO-T 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/2 インチ VCO® Oリング面シール継手用 SS-4-VCO-T 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-16-VCO-7-16 316 ステンレス鋼 1 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1 インチ NPTめねじ SS-4-VCO-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/4 インチ NPTめねじ SS-8-VCO-7-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/2 インチ NPTめねじ SS-12-VCO-7-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 3/4 インチ NPTめねじ
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間