"{0}"の検索結果
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
パイプ継手 — レデューサー — ストレート型担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-2-RB-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/16 インチ NPTめねじ SS-4-RAT-2RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ SS-6-HRNT-4RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ B-6-HRCG-4 真ちゅう 3/8 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間