"{0}"の検索結果
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
ニードル / メータリング・バルブ(微量流量調節用) — 一般ユーティリティー用ニードル・バルブ、GU / F10 シリーズ — ストレート型
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-4GUF8-G 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ SS-4GUM4-F4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ SS-4GUM8-F8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ SS-8GUF12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 3/4 インチ NPTめねじ SS-8GUF8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ SS-4GUF4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ SS-4GUF6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTめねじ SS-4GUF8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間