安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
ボルト付きプラスチック製 クランプ・チューブ・サポート・キット、チューブ外径サイズ:18 mm、ポリプロピレン製 サポート・ボディ
型番: 304-S3-PP-18TM
ログインまたは登録して価格を見る
カタログ
ボルト付きプラスチック製クランプ・チューブサポート
Swagelokチューブ・サポート・キットでチューブと流体部品のズレや動きを制限することで、衝撃や振動による影響を緩和することができます。
Stainless Steel Seamless Tubing, Fractional, Metric, and Imperial Sizes
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
チューブ技術資料
■ チューブの選定について/■ チューブの取り扱いについて/■ ガス配管について/■ チューブの取り付け/■ 最高使用圧力(参考情報)/■ 温度上昇と圧力低下係数
仕様
属性 | 値 |
---|---|
ボディ材質 | ポリプロピレン |
ハードウェア材質 | 304 ステンレス鋼 |
チューブ外径 | 18 mm |
eClass (4.1) | 27060703 |
eClass (5.1.4) | 37920191 |
eClass (6.0) | 22569200 |
eClass (6.1) | 37029290 |
UNSPSC (4.03) | 40141700 |
UNSPSC (10.0) | 40141700 |
UNSPSC (11.0501) | 40141700 |
UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
UNSPSC (15.1) | 40141700 |
UNSPSC (17.1001) | 31162906 |
資料
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
チューブ外径
|
長さ
|
曲げ半径
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-PA-4T | ポリアミド | 1/4 インチ | - | - | 製品を見る |
304-S1-PP-10TM | ポリプロピレン | 10 mm | - | - | 製品を見る |
304-S1-PP-12TM | ポリプロピレン | 12 mm | - | - | 製品を見る |
304-S1-PP-4T | ポリプロピレン | 1/4 インチ | - | - | 製品を見る |
304-S1-PP-6T | ポリプロピレン | 3/8 インチ | - | - | 製品を見る |
304-S1-PP-6TM | ポリプロピレン | 6 mm | - | - | 製品を見る |
304-S1-PP-8TM | ポリプロピレン | 8 mm | - | - | 製品を見る |
304-S3-PA-16T | ポリアミド | 1 インチ | - | - | 製品を見る |
304-S3-PA-8T | ポリアミド | 1/2 インチ | - | - | 製品を見る |
304-S3-PP-10T | ポリプロピレン | 5/8 インチ | - | - | 製品を見る |
304-S3-PP-12T | ポリプロピレン | 3/4 インチ | - | - | 製品を見る |
304-S3-PP-14T | ポリプロピレン | 7/8 インチ | - | - | 製品を見る |
304-S3-PP-16T | ポリプロピレン | 1 インチ | - | - | 製品を見る |
304-S3-PP-16TM | ポリプロピレン | 16 mm | - | - | 製品を見る |
304-S3-PP-25TM | ポリプロピレン | 25 mm | - | - | 製品を見る |
304-S3-PP-8T | ポリプロピレン | 1/2 インチ | - | - | 製品を見る |
304-S5-PP-20T | ポリプロピレン | 1 1/4 インチ | - | - | 製品を見る |
304-S5-PP-24T | ポリプロピレン | 1 1/2 インチ | - | - | 製品を見る |
316-S3-PP-8T | ポリプロピレン | 1/2 インチ | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。