Estación de Preacondicionamiento en Campo Swagelok®
Las estaciones de preacondicionamiento en campo Swagelok son dispositivos que preacondicionan una muestra de gas en el punto de extracción, reduciendo la presión del gas antes de transportarla a un analizador para ofrecer un tiempo de respuesta más rápido del analizador, menos condensación y entornos más seguros.
Solicite más informaciónLos bloques de distribución Swagelok (FDH) se utilizan como manifolds versátiles en variedad de aplicaciones de gases y líquidos, ofreciendo un paso de caudal con múltiples salidas, de modo similar a un accesorio con muchas conexiones laterales. La configuración de los Bloques distribuidores es una entrada en un extremo, una salida de drenaje en el otro y múltiples salidas con conexiones laterales, incorporando componentes Swagelok® para mejorar la fiabilidad. Los FDH Swagelok se pueden utilizar como manifolds de distribución o recogida, y están disponibles en tamaños de 1 y 2 pulg.
Un cuerpo de manifold moldeado por extrusión con lados planos que permite un montaje sólido anti torsión. Las ubicaciones estándar de las derivaciones tienen flexibilidad, ya que se pueden añadir salidas adicionales al colector sin necesidad de soldar, y como el FDH puede pedirse con desde dos a 16 salidas de derivación con o sin válvulas, los usuarios pueden añadir puertos según sus necesidades. Puede elegir entre una variedad de válvulas y conexiones finales de alta calidad, todas ellas fabricadas por Swagelok para crear manifolds para utilizar a presiones de servicio de hasta 206 bar (3000 psig). El instalador puede posicionar los conjuntos de montaje.
Catálogos de las Estaciones de Preacondicionamiento en Campo
Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Features: Preconditions a gas sample at the extraction point; Is highly configurable to match process conditions; Can mount directly to sample nozzles
Fabricación a Medida para Todas las Industrias
Vea cómo los especialistas formados por Swagelok pueden ahorrarle tiempo y mejorar el rendimiento de sus sistemas de fluidos, diseñando y montando sistemas para usted.
Encuentre el Apoyo que NecesitaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Consejos para Mantener una Muestra Representativa en un Sistema de Instrumentación Analítica
Mantener una muestra representativa en un sistema de instrumentación analítica puede ser difícil. Aprenda cómo identificar los problemas más importantes y evitar las complicaciones derivadas de una muestra de representatividad comprometida por parte de los expertos de Swagelok.
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad
Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.
Un Fabricante de Equipos de Fibra Óptica Aumenta la Eficiencia con Soluciones Personalizadas
Desde la década de los 80, Rosendahl Nextrom ha confiado en Swagelok para impulsar su negocio. Más información sobre las soluciones que permitieron a la empresa superar a sus competidores y seguir siendo un líder de la industria.
Mejora de la producción con ensamblajes de sistemas de fluidos personalizados
Lea cómo Swagelok Custom Solutions ayudó a Charbonneau Industries a concentrarse en sus puntos fuertes, acelerando la producción, reduciendo los costes laborales y garantizando la seguridad de los sistemas con los sistemas prefabricados de válvulas de alivio térmicas.