Swagelok VCR®メタル・ガスケット式面シール継手
Swagelok® VCR®メタル・ガスケット式面シール継手は、 高純度の金属同士のシールにより、真空から正圧まで漏れの無い締め切りを行います。
Swagelok VCRメタル・ガスケット式面シール継手は、高純度ステンレス鋼から製造されています。容易に取り付けることができ、メンテナンスやダウンタイム(停止時間)に要するコストを削減します。フットプリント(設置面積)が小さくて済むため、スペースが限られているアプリケーションに最適です。金属同士のシールにより、システム流体や温度がエラストマーに適合しない場合(半導体システムなど)に適しています。
超高純度システムの要件を満たすべく、表面仕上げを厳しく管理し、電解研磨や特別なクリーニングを行ったVCR面シール・グランド、メタル・ガスケット、ボディを各種ご用意しています。VCR継手のキャップ、プラグ、ロック・デバイスは、一般的なシステムのニーズにも対応しています。
カテゴリー
おすコネクター
Establish a secure face seal between the gland and gasket to achieve a leak-proof connection while upholding the high purity of the metal-to-metal seal.
めすコネクター
Female connectors with a VCR fitting on one end are available in a range of sizes and deliver a leak-tight seal in high-purity applications.
グランド
Swagelok VCR® metal gasket face seal fittings allow you to create reliable, metal-to-metal sealed, make-and-break connections in high-purity welded systems.
ショート・グランド
Provides reliable sealing in more compact applications by compressing the metal gasket from both ends upon tightening, resulting in a tight face seal.
ショート・バルクヘッド
Providing a leak-tight seal between two sides of a partition, use these short bulkheads in high-purity applications requiring compact design.
ナット / ガスケット / アクセサリー
Attain a lasting leak-tight seal from vacuum to positive pressure with these resources.
ユニオン
Seal an O-ring against a flat face to create a strong seal, ensuring a robust seal suitable for high-pressure applications.
レデューサー
Designed for ultra-high purity systems, these fittings connect tubes of different sizes and offer excellent reliability and leak integrity.
ロング・グランド
Achieve a leak-tight connection while maintaining the high purity of a metal-to-metal seal connection in situations requiring a longer end connection.
溶接継手
Establish a permanent connection joining tubing and components to create a leak-proof, strong bond that provides high integrity to metal-to-metal seals.
VCRメタル・ガスケット式面シール継手のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。
スウェージロックのリソース
継手の基礎:ねじのサイズとピッチを識別する
経験豊かなベテランでも、ねじを識別するのは容易ではありません。今回は、継手のねじのサイズとピッチを、ノギス、ねじピッチ・ゲージ、ねじ識別ガイドで識別する方法を紹介します。
圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化
中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来型のコーン&スレッド継手の代わりに圧縮継手を使用することで、迅速に取り付けることができ、優れたパフォーマンスを実現できます。
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。
Swagelokチューブ継手の取り付け
この動画では、一貫性、品質、信頼性の高い継手として世界的に定評のあるSwagelokチューブ継手の取り付け手順を紹介しています。