![スナッバー継手(圧力計保護用)](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/snubber-fittings-1400x411.jpg)
Swagelok®スナッバー継手
スナッバー継手は、圧力計などの計器をシステムの圧力や衝撃によるダメージから保護しつつ、ライン圧力へスムーズに導きます。
カテゴリー
![圧力計保護 圧力計保護](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8-SA-EA.jpg?impolicy=product)
圧力計保護
Snubber fittings use a porous sintered 316 stainless steel element to protect gauges from system pressure surges and shocks.
スナッバー継手のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。
■ 目盛板の外径サイズ:40 mm、50 mm、63 mm、100 mm、115 mm、160 mm/■ ASME、EN、JIS の規格に準拠した精度/■ エンド・コネクション:Swagelok® チューブ・アダプターなど各種/■ 形状:背面取り付け用(センター接続)、背面取り付け用(オフセンター接続)、下部取り付け用/■ 材質:ステンレス鋼、強化サーモプラスチック(熱可塑性プラスチック)/■ 液体充填タイプもございます
![漏れのないSwagelok<sup>®</sup>チューブ継手を採用した流体システム](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/tube-fitting-advantage-1400x610.jpg)
スウェージロックのリソース
![ねじ接続を伴うSwagelokチューブ継手](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/identifying-thread-size-and-pitch-260x154.jpg)
継手の基礎:ねじのサイズとピッチを識別する
経験豊かなベテランでも、ねじを識別するのは容易ではありません。今回は、継手のねじのサイズとピッチを、ノギス、ねじピッチ・ゲージ、ねじ識別ガイドで識別する方法を紹介します。
![オイル・リグで働く作業員](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/optimizing-oil-gas-compression-fittings-260x154.jpg)
圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化
中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来型のコーン&スレッド継手の代わりに圧縮継手を使用することで、迅速に取り付けることができ、優れたパフォーマンスを実現できます。
![スウェージロック製品で構築した流体システムを使用する瀋陽ブロワー・ワークス・グループの社員](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/sbw-group-safety-260x154.jpg)
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。
![ギャップ検査ゲージを使用して、Swagelokチューブ継手が適切に取り付けられているかを確認する](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/tube-fitting-installation-260x154.jpg)
Swagelokチューブ継手の取り付け
この動画では、一貫性、品質、信頼性の高い継手として世界的に定評のあるSwagelokチューブ継手の取り付け手順を紹介しています。
![スナッバー継手](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/additional-content/snubber-fittings-640x440.jpg)
スナッバー継手(圧力計保護用)
圧力の影響を受けやすい計器の一次側にSwagelokスナッバー継手を取り付けると、システムの変化に対する計器の反応速度が下がるため、潜在的なダメージから計器を保護することができます。多孔質焼結316ステンレス鋼製エレメントにより、圧力による振動を緩和します。エレメントを通過するとまず圧力損失が生じ、反応速度が徐々に下がることで、ライン圧力へスムーズに導きます。