チューブ/チューブ・アクセサリー — サポート・システム
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質チューブ外径長さ曲げ半径
304-S5-WPE 304 ステンレス鋼 - 長さ:3.94 インチ(100 mm) - 304-S6-WPE 304 ステンレス鋼 - 長さ:4.57 インチ(116 mm) - 304-S1-WPE 304 ステンレス鋼 - 長さ:2.52 インチ(64.0 mm) - 304-S3-WPE 304 ステンレス鋼 - 長さ:3.07 インチ(78.0 mm) - -
型番ボディ材質チューブ外径長さ曲げ半径
304-S3-WP 304 ステンレス鋼 - 長さ:1.97 インチ(50.0 mm) - 304-S5-WP 304 ステンレス鋼 - 長さ:2.76 インチ(70.1 mm) - 304-S6-WP 304 ステンレス鋼 - 長さ:3.46 インチ(87.9 mm) - 304-S1-WP 304 ステンレス鋼 - 長さ:1.42 インチ(36.1 mm) - -
型番ボディ材質チューブ外径長さ曲げ半径
304-S1T-WP 304 ステンレス鋼 - 長さ:1.42 インチ(36.1 mm) - 304-S3T-WP 304 ステンレス鋼 - 長さ:2.76 インチ(70.1 mm) - -
型番ボディ材質チューブ外径長さ曲げ半径
S-S0-SN 炭素鋼チューブ - - - SS-S0-SN 316 ステンレス鋼 - - - -
型番ボディ材質チューブ外径長さ曲げ半径
SS-S0-RN CF8M - - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間