すべての製品
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質一次側の最高使用圧力(20℃にて)二次側の圧力調整範囲ポートポート・パターン
KCY1DRF412A20000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~25 psig(1.7 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ F KCY1ERF412A20000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~50 psig(3.4 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ F KCY1FRF412A20000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~100 psig(6.8 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ F KCY1GRF412A20000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~250 psig(17.2 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ F -
型番ボディ材質一次側の最高使用圧力(20℃にて)二次側の圧力調整範囲ポートポート・パターン
KPR1DFC412A20000 316 ステンレス鋼 100 psig (6.8 bar) 0~25 psig(1.7 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ C KPR1DRB412A20000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~25 psig(1.7 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ B KPR1DRF412A20000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~25 psig(1.7 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ F KPR1ERB412A20000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~50 psig(3.4 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ B KPR1ERF412A20000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~50 psig(3.4 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ F KPR1FJA415A20000 316 ステンレス鋼 500 psig (34.4 bar) 0~100 psig(6.8 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ A KPR1FJF412A20000 316 ステンレス鋼 500 psig (34.4 bar) 0~100 psig(6.8 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ F KPR1FRA412A20000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~100 psig(6.8 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ A KPR1FRC412A20000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~100 psig(6.8 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ C KPR1FRF412A20000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~100 psig(6.8 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ F KPR1GJF412A20000 316 ステンレス鋼 500 psig (34.4 bar) 0~250 psig(17.2 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ F KPR1GRB412A20000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~250 psig(17.2 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ B KPR1FJC412A20000 316 ステンレス鋼 500 psig (34.4 bar) 0~100 psig(6.8 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ C KPR1FRB417A20000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~100 psig(6.8 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ B KPR1FRB417A30000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~100 psig(6.8 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ B KPR1GRA412A20000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~250 psig(17.2 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ A KPR1GRF412A20000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~250 psig(17.2 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ F KPR1JRA412A20000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~500 psig(34.4 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ A KPR1JRF412A20000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~500 psig(34.4 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ F KPR1JRE412A20000 316ステンレス鋼 3600 psig(248 bar) 0~500 psig(34.4 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間