text.skipToContent text.skipToNavigation
フランジ・アダプター

Swagelok®フランジ・アダプター

Swagelokフランジ・アダプターを使用することで、ねじや溶接作業なしでパイプ・フランジ配管からチューブ配管へ移行させることが可能なため、システムの潜在的なリーク・ポイント数を削減することができます。幅広いフランジ・シール面を選ぶことができます。

カテゴリー

ANSIフランジ

ANSIフランジ

Connect pipes, valves, and other equipment with ANSI flanges, designed to be secure and leak-proof.

DINフランジ

DINフランジ

Adhere to German standards DIN (Deutsche Industrie Norm) when connecting pipes, valves, and other equipment with a DIN flange.

ENフランジ

ENフランジ

Join pipes or pipe components together or secure equipment to a surface with EN standard flanges.

ラップ・ジョイント・フランジ

ラップ・ジョイント・フランジ

Maximize flexibility and adaptability with lap joint flanges for industrial fluid systems.

フランジ・アダプターのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。

漏れのないSwagelok<sup>®</sup>チューブ継手を採用した流体システム

Swagelok®チューブ継手の特長

Swagelokチューブ継手は、安全性と信頼性への高い期待にお応えするべく、定評のある設計に基づき、最高品質の原材料から精密に製造されています。

特長を見る

スウェージロックのリソース

ねじ接続を伴うSwagelokチューブ継手
継手の基礎:ねじのサイズとピッチを識別する

経験豊かなベテランでも、ねじを識別するのは容易ではありません。今回は、継手のねじのサイズとピッチを、ノギス、ねじピッチ・ゲージ、ねじ識別ガイドで識別する方法を紹介します。

オイル・リグで働く作業員
圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化

中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来型のコーン&スレッド継手の代わりに圧縮継手を使用することで、迅速に取り付けることができ、優れたパフォーマンスを実現できます。

スウェージロック製品で構築した流体システムを使用する瀋陽ブロワー・ワークス・グループの社員
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

ギャップ検査ゲージを使用して、Swagelokチューブ継手が適切に取り付けられているかを確認する
Swagelokチューブ継手の取り付け

この動画では、一貫性、品質、信頼性の高い継手として世界的に定評のあるSwagelokチューブ継手の取り付け手順を紹介しています。

フランジ・アダプター

フランジ・アダプター

フランジ・アダプターは、鍛造製ボディを一体型に機械加工しており、シール面は、全面座(フラット・フェース)、平面座(レイズド・フェース)、RTJ、みぞ形(タング&グルーブ)からお選びいただけます。エンド・コネクションは、Swagelokチューブ継手(最大サイズ:50 mm/2 インチ)です。フランジは、ASME、DIN、EN、JIS規格に準拠しています。標準材質の316ステンレス鋼に加え、オプションでその他の材質も選ぶことができます。レンチ・フラットにレンチが固定できるため、チューブ継手を容易に取り付けることができます。また、Swagelokギャップ検査ゲージによる締め付け度の確認が可能です(初回取り付け時)。特注品のフランジ・アダプターも選ぶことができます。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。