![トルク別アセンブリー継手(AbT)](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/assembly-by-torque-fittings-abt-1400x411.jpg)
Swagelok®トルク別アセンブリー継手(AbT)
Swagelokトルク別アセンブリー(AbT)継手は、繰り返し確実に取り付けることができ、代替燃料輸送の要件に適合します。振動に強く、一貫した漏れのないチューブ接続を実現します。
資料を請求するSwagelok AbTチューブ継手には、ヒンジ・コレット機能を備えたアドバンス・バック・フェルール構造のチューブ継手デザインを採用しています。AbTチューブ継手(特許取得済み)は、トルク値で取り付けることができるため、一貫した漏れのないパフォーマンスが実現します。
AbTチューブ継手は簡単に取り付けることができるほか、再取り付けを繰り返してもガス漏れのないシール、チューブのグリップ、振動疲労に対する耐久性に優れています。AbTチューブ継手は、EC-79、ECE R110、ISO 15500、NGV 3.1の要件を満たしており、水素、圧縮天然ガス(CNG)、液化天然ガス(LNG)などの代替燃料自動車やインフラで使用されています。
AbTチューブ継手では、ダイナミック・ゾーンと呼ばれる独自の停止機能(特許取得済み)を利用しています。これは、信頼性の高いSwagelokチューブ継手にも採用されています。AbTチューブ継手のナットはダブルノッチ・デザインになっているため、標準的なSwagelokチューブ継手とは目で見て区別することができます。ダイナミック・ゾーン設計は、すべてのサイズの継手に採用されており、取り付け/取り外し時のナットの軸方向のずれを制御します。
ナットを予備締めしたチューブを継手本体に挿入し、適切なトルクでAbTナットを締め付けます。既定の締め付け位置とトルク範囲に達すると、ナットのダイナミック・ゾーンで手ごたえをを感じるようになります。ボディの肩に接しているダイナミック・ゾーンでは、適切に締め付けられているかを目視で点検できます。
取り付ける前にチューブを予備締めしておくことで、大規模な自動車生産ラインでタック溶接時間を短縮できます。
トルク別アセンブリー継手(AbT)のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。
Features: Assembly by torque—150 ±13 in.· lb (17 ±1.5 N·m); Repeated reassembly by torque—seal performance is maintained through repeated reassemblies of the tube fitting at the same torque value; Visual confirmation on initial assembly—AbT nut covers the dynamic wedge when complete pull-up is achieved; Easy to install—torque wrench required; Sizes: ¼ in. and 6 mm for use with 0.035 in. and 1 mm wall tube respectively; Fitting body configurations—unions, elbows, tees, crosses, and male SAE; Meets the requirements of ECE R110 and ECE R67
![漏れのないSwagelok<sup>®</sup>チューブ継手を採用した流体システム](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/tube-fitting-advantage-1400x610.jpg)
スウェージロックのリソース
![ねじ接続を伴うSwagelokチューブ継手](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/identifying-thread-size-and-pitch-260x154.jpg)
継手の基礎:ねじのサイズとピッチを識別する
経験豊かなベテランでも、ねじを識別するのは容易ではありません。今回は、継手のねじのサイズとピッチを、ノギス、ねじピッチ・ゲージ、ねじ識別ガイドを使用して識別する方法を紹介します。
![圧縮天然ガス(CNG)自動車用燃料システム](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/cng-vehicle-fuel-system-260x154.jpg)
高パフォーマンスの圧縮天然ガス燃料システム部品を調達する
圧縮天然ガス(CNG)の車両、装置、インフラ用の重要な燃料システム部品を選定して調達する際に考慮すべき点を紹介します。
![ニュー・フライヤー社、スウェージロックと協業し、代替燃料バス製造の最適化を実現](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/new-flyer-260x154.jpg)
ニュー・フライヤー社とスウェージロックの協業によって生まれた先進的な燃料システム
バス・メーカーのニュー・フライヤー社は、長年にわたってスウェージロックと協業し、先進的な輸送に欠かせない信頼性の高い代替燃料システムの開発にこぎつけました。
![ギャップ検査ゲージを使用して、Swagelokチューブ継手が適切に取り付けられているかを確認する](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/tube-fitting-installation-260x154.jpg)
Swagelokチューブ継手の取り付け
この動画では、一貫性、品質、信頼性の高い継手として世界的に定評のあるSwagelokチューブ継手の取り付け手順を紹介しています。