Swagelok®コーン&スレッド継手(IPTシリーズ)
Swagelokコーン&スレッド継手は、さまざまな合金から製造されており、いかなる用途の環境においても、信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。圧力接続部すべてにウィープ・ホールが標準装備されているため、適切に接続されているかを容易に確認することができます。コーン&スレッド継手は、1 1/2 インチまでのサイズが揃っており、中圧/高圧アプリケーション(最高使用圧力:413.4 MPa)で使用することができます。
カテゴリー
アダプター継手
Ensure reliable medium- and high-pressure connection performance with cone and thread (C&T) adapters.
カップリング
Join together two pipes or tubes with a coupling, or short lengths of pipe or tube with a socket, at one or both ends.
高圧用コーン&フェルール継手、Sno-Trikシリーズ
Withstand high pressures, vibrations, and impacts without leaking in demanding applications with high-pressure cone and ferrule fittings.
コーン&スレッド継手のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。
■ 最高使用圧力:413.4 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1 1/2 インチ、12 mmまで/■ NACE® MR0175/ISO 15156に準拠した製品もございます
スウェージロックのリソース
水素用途に適した継手の構造
水素アプリケーション向けに設計された継手を使用することで、燃料電池自動車のOEMやインフラ開発者は、安全かつ信頼性の高い燃料システムを実現することができます。
圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化
中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来型のコーン&スレッド継手の代わりに圧縮継手を使用することで、迅速に取り付けることができ、優れたパフォーマンスを実現できます。
水素燃料電池自動車向けに最適なコンポーネントを選定するには
水素輸送は、信頼性の高いコンポーネントの選定が鍵を握っているといっても過言ではありません。続きはコラム記事をお読みください。
チューブ継手の比較
Swagelok® FKシリーズのチューブ継手の取り付け方法を、従来のコーン&スレッド継手と比較しながら紹介します。
コーン&スレッド継手(IPTシリーズ)
コーン&スレッド継手は、中圧/高圧下で信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。コーン&スレッド継手の材質は、316ステンレス鋼、合金625、合金2507から選ぶことができます。NACE MR0175/ISO 15156に準拠した継手は、防振接続部品として使用することができます。