継手 — コーン&スレッド継手
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
T9HF60 316 ステンレス鋼 9/16 インチ めす中圧用コーン&スレッドエンド・コネクション 9/16 インチ めす中圧用コーン&スレッドエンド・コネクション T4HF60 316 ステンレス鋼 1/4 インチ めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション 1/4 インチ めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション T6MF20 316 ステンレス鋼 3/8 インチ めす中圧用コーン&スレッドエンド・コネクション 3/8 インチ めす中圧用コーン&スレッドエンド・コネクション T9MF20 316 ステンレス鋼 9/16 インチ めす中圧用コーン&スレッドエンド・コネクション 9/16 インチ めす中圧用コーン&スレッドエンド・コネクション T4MF20 316 ステンレス鋼 1/4 インチ めす中圧用コーン&スレッドエンド・コネクション 1/4 インチ めす中圧用コーン&スレッドエンド・コネクション -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
BH6MF20 316 ステンレス鋼 3/8 インチ めす中圧用コーン&スレッドエンド・コネクション 3/8 インチ めす中圧用コーン&スレッドエンド・コネクション -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
L9HF60 316 ステンレス鋼 9/16 インチ めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション 9/16 インチ めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション L9MF20 316 ステンレス鋼 9/16 インチ めす中圧用コーン&スレッドエンド・コネクション 9/16 インチ めす中圧用コーン&スレッドエンド・コネクション L6MF20 316ステンレス鋼 3/8 インチ めす中圧用コーン&スレッド 3/8 インチ めす中圧用コーン&スレッド -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
CN4HM4NF15 316 ステンレス鋼 1/4 インチ おす高圧用コーン&スレッド 1/4 インチ NPTめねじ CN6HM4HF60 316 ステンレス鋼 3/8 インチ おす高圧用コーン&スレッド 1/4 インチ めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション CN6MM4NF15 316 ステンレス鋼 3/8 インチ おす中圧用コーン&スレッド 1/4 インチ NPTめねじ CN4NM4MF15 316 ステンレス鋼 1/4 インチ めす中圧用コーン&スレッドエンド・コネクション 1/4 インチ NPTおねじ -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
PL4M 316 ステンレス鋼 1/4 インチ おす中圧用コーン&スレッド - - PL6M 316 ステンレス鋼 3/8 インチ おす中圧用コーン&スレッド - - -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
X6MF20 316 ステンレス鋼 3/8 インチ めす中圧用コーン&スレッドエンド・コネクション 3/8 インチ めす中圧用コーン&スレッドエンド・コネクション -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
CL4H 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 高圧用カラー - - -
コーン&スレッド継手 — 高圧用コーン&フェルール継手、Sno-Trikシリーズ — ストレート型
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-440-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®高圧用チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ SS-44M-A-200 316 ステンレス鋼 9/16-18 インチ 高圧用おねじ 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-44M-A-400 316 ステンレス鋼 9/16-18 インチ 高圧用おねじ 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-44M-A-441 316 ステンレス鋼 9/16-18 インチ 高圧用おねじ 1/4 インチ コーン加工チューブ短管 -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
GL4H 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 高圧用グランド - - GL4M 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 中圧用グランド - - GL9H 316 ステンレス鋼 9/16 インチ 高圧用グランド - - -
コーン&スレッド継手 — 高圧用コーン&フェルール継手、Sno-Trikシリーズ — ティー型
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-440-3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®高圧用チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®高圧用チューブ継手
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間