Swagelok®ボール・バルブ/1/4回転式プラグ・バルブ
Swagelokボール・バルブおよびプラグ・バルブを使用することで、大半の産業において包括的な流体の締め切りソリューションを実現することができます。
ボール・バルブ | 信頼性の高い締め切り用バルブ。アプリケーションに合わせて選定・構成することが可能。
プラグ・バルブ | 安価ながら信頼性の高い締め切り用バルブ。低トルクで確実に開閉可能。
Swagelok 볼 밸브는 비산 누출 및 누설을 제어하며, 광범위한 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 또한, 반복 가능하고 누설 없는 차단이 가능하도록 설계되었으며, 총 소유 비용이 저렴하고, 관통 유로형 원피스(One-Piece) 계장, 3 피스 프로세스, 트러니언 스타일, 다목적 밸브 등의 종류가 있습니다.
Swagelok 1/4 회전 계장 플러그 밸브는 볼 밸브의 경제적이고 신뢰성 높은 대안 제품입니다. 이 제품은 간단한 소형 구조로 관통 유로형과 양압 차단 기능을 제공하며, 스테인리스강, 황동, 경량 PFA 등의 다양한 재질을 선택할 수 있습니다.
Swagelok은 다음과 같이 다양한 볼 및 1/4 회전 플러그 밸브를 공급합니다.
- Swagelok® GB 시리즈 관통 유로형 볼 밸브는 6000 psi(413 bar)의 작동 압력에서 대유량을 제공하는 동시에, 설치를 간소화하고, 재작업 필요성을 최소화하도록 설계되었습니다
- Swagelok® 중압 더블 블록 & 블리드 밸브(IPT 시리즈)는 전체 압력 범위에 걸쳐 일관적인 밀폐력을 제공하는 트러니언 스타일 볼 구조를 채택하여, 신뢰할 수 있는 확실한 작동 기능을 통해 시스템의 개폐 능력을 높여줍니다
- Swagelok® 중압 트러니언 스타일 볼 밸브(CTB 시리즈)는 최대 20,000 psig(1378 bar)의 애플리케이션에서 간결한 디자인으로 저 토크 1/4 회전 작동 기능을 제공합니다
- Swagelok® 중압 트러니언 스타일 볼 밸브(FKB 시리즈)는 최대 20,000 psig(1378 bar)의 애플리케이션에서 양압 차단 기능을 제공하며, 씰 마모를 줄이는 첨단 구조가 특징입니다
- Swagelok® 다목적 볼 밸브(SK 시리즈)는 최대 6000 psig(413 bar)의 애플리케이션에서 저 토크 1/4 회전 작동 기능을 제공합니다. API 624 기준 누출 저감(Low-E) 인증도 제공 가능합니다.
하지만, 어떻게 올바른 선택을 할 수 있습니까?
STAMPED 방식을 사용하여 애플리케이션에 최적인 Swagelok® 60 시리즈 볼 밸브를 선택하는 방법을 알아보십시오.
추가 밸브 비디오 보기
ボール・バルブ/プラグ・バルブのカテゴリー

Pièces détachées et accessoires
Garantissez les performances et la longévité des vannes à boisseau sphérique et des vannes à boisseau cylindrique quart de tour avec des pièces de rechange et des accessoires de qualité conçus pour une compatibilité optimale avec ces vannes.

Vanne à boisseau cylindrique
Les vannes à boisseau cylindrique Swagelok offrent un actionnement quart de tour à faible couple dans une conception simple et compacte qui assure une fermeture positive de l’écoulement vers l’aval.

Vanne à boisseau sphérique 3 pièces de type tourillon, séries 83 et H83
Les vannes à boisseau sphérique de type tourillon permettent d’obtenir un débit maximal avec un faible couple de manœuvre. La pression de service de ces vannes à 2 ou 3 voies va jusqu’à 689 bar (10 000 psig) et une certification « faibles émissions » selon la norme API 641 est disponible.

Vannes double arrêt et purge pour moyenne pression, série IPT
Assurez une étanchéité parfaite jusqu’à 1380 bar (20 000 psig) avec des vannes double arrêt et purge qui permettent un double isolement.

Vannes à boisseau sphérique de type tourillon pour moyenne pression, série CTB
De conception compacte, les vannes Swagelok® à boisseau sphérique de type tourillon série CTB offrent un faible couple de manœuvre sur un quart de tour et permettent une fermeture complète dans des applications qui mettent en œuvre des pressions moyennes.

Vannes à boisseau sphérique de type tourillon pour moyenne pression, série FKB
Les vannes Swagelok® à boisseau sphérique de type tourillon série FKB offrent un faible couple de manœuvre sur un quart de tour, permettant une fermeture complète.

Vannes à boisseau sphérique multifonctions, série SK
De conception compacte, les vannes multifonctions à boisseau sphérique Swagelok® de la série SK offrent un faible couple de manœuvre sur un quart de tour, permettant une fermeture complète dans des applications qui mettent en œuvre des pressions pouvant atteindre 413 bar (6000 psig).

Vannes à boisseau sphérique plein débit à passage intégral (série GB)
Avec une vis d’extrémité bloquée mécaniquement et des corps variés, ces vannes à boisseau sphérique plein débit permettent un écoulement bidirectionnel à des débits élevés et résistent à la corrosion.

Vannes à boisseau sphérique pour instrumentation/process trois pièces (série 60)
Les vannes à boisseau sphérique pour instrumentation sont des vannes à 2 ou 3 voies à actionnement quart de tour et possèdent une certification « faibles émissions » selon la norme API 641. Disponibles avec des actionneurs pneumatiques ou électriques.

多目的用ボール・バルブ、AFSシリーズ
Utilisez des vannes à boisseau sphérique en acier inoxydable revêtues de PTFE pour des applications aux pressions et aux débits élevés, y compris avec de l’hydrogène ou du GNC. Actionneurs pneumatiques manuels et conformes à la norme ISO 5211.

計装用一体型ボール・バルブ、40G / 40 シリーズ
計装用一体型ボール・バルブは、信頼性および耐久性が高く、高圧アプリケーションに適しています。さまざまなアクチュエーター、流路形状、ハンドルのオプションを選ぶことができます。
볼 밸브 및 플러그 밸브 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Pressions de service jusqu’à 689 bar (10 000 psig); Raccords Swagelok® pour tubes de 6 à 12 mm et de 1/8 à 1/2 po, et raccordements NPT; Construction en acier inoxydable 316
Vannes à boisseau sphérique série GB ; Pressions de service jusqu'à 430 bar (6250 psig) à des températures comprises entre –40 et 120˚C (–40 à 248˚F) ; Raccords pour tubes Swagelok® fractionnaires ou métriques de 3/8 à 1 po ou 12 à 25 mm, filetage femelle 3/8 à 1 po ; Matériaux du corps résistants à la corrosion : acier inoxydable 316/316L, alliage 2507, alliage 6-moly, alliage 625, alliage 825, alliage C-276 ; Modèle résistant au feu conforme à la norme API 607 et modèle conforme à la norme NACE MR0175/ISO 15156 pour une utilisation avec des gaz acides disponibles en option.
Dimensions 6 à 25 mm et 1/8 à 2 po.; Acier inoxydable, acier au carbone, laiton et autres alliages; Vannes tout ou rien (2 voies) et de commutation (3 voies); Conception à compensation de siège; Garniture de tige précontrainte deux pièces
Features: Working pressures up to 6000 psig (413 bar); Temperatures from −40 to 302°F (−40 to 150°C); High-flow capacity in a compact design; 1/4 to 3/8 in. and 6 to 8 mm end connections; 316 stainless steel construction
Pressions de service jusqu’à 206 bar (3000 psig); Raccord pour tube Swagelok® et raccords filetés NPT et ISO; Tailles de 6 à 12 mm et de 1/8 à 1/2 pouce; Fabriquées en acier inoxydable 316 ou en laiton.
Features: Rack and pinion pneumatic actuators, solenoid valves, and limit switches; ISO 5211-compliant pneumatic actuators, solenoid valves, limit switches, and position sensors; Complete actuated assemblies and kits for field assembly available
Passages d’écoulement tout ou rien ou de commutation; Pressions de service jusqu’à 206 bar (3000 psig); Températures de –53 à 148°C (–65 à 300°F); Applications environnement extérieur ou de process chauffé.
Pressions de service jusqu’à 413 bar (6000 psig); Coefficients de débit (Cv) de 4,0 à 13,8; Raccords Swagelok pour tubes fractionnaires et métriques ; raccordements d’extrémité filetés NPT et ISO disponibles
■ Pressions nominales jusqu'à 4134 bar (60 000 psig)■ Dimensions des raccordements jusqu’à 1 1/2 po et 12 mm■ Produits conformes aux normes NACE® MR0175/ISO15156 disponibles
Actionnées en un quart de tour et conçues avec un passage intégral; Légèreté; PFA haute pureté à faible teneur en substances extractibles pour une meilleure résistance aux produits chimiques; Raccords pour tubes en PFA Swagelok® pour une efficacité durable.
Features: 3/8 to 1 in. sizes; alloy 625, alloy 825, Alloy 2507, and alloy 6-moly materials; On-off (2-way) valves; Compensating seat design; Live-loaded, two-piece stem packing
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.
Features: Alloy 625, alloy 825, and Alloy 2507 super duplex stainless steel materials; Working pressures up to 6 000 psig (413 bar); 1/4 to 1/2 in. Swagelok® tube fitting or NPT end connections; Compact, maximum-flow design

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법
산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

누출 저감(Low-E) 밸브로 비산 누출 비용 최소화
비산 누출은 화학 및 정유 산업에서 점점 더 큰 문제로 대두되고 있습니다. 인증 받은 누출 저감(Low-E) 밸브를 사용하면 시설과 수익성을 보호할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

블록 밸브로 산업용 유체 시스템을 격리하는 방법
플랜트 안전을 유지하려면 유지보수 작업 전에 산업용 유체 시스템 라인을 격리하는 것이 필수입니다. 유체 시스템 라인을 격리하는 가장 안전한 방법은 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 시스템에 적합한 구성을 설계하는 방법을 알아보십시오.

1つの新しいバルブが半導体製造を変える3つの理由
今回は、原子層蒸着(ALD)バルブの最新テクノロジーが、ハイテク半導体メーカーにもたらす影響について紹介します。