text.skipToContent text.skipToNavigation

다이어프램 밸브 — UHP 개폐용 다이어프램 밸브, DP 시리즈 — 직선형, 수동 개폐

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

다이어프램 밸브 — UHP 개폐용 다이어프램 밸브, DP 시리즈 — 직선형, 수동 개폐
다양한 크기, 재질, 구성으로 다양한 애플리케이션에 이용 가능한 스웨즈락 다이어프램 밸브로 고순도 및 UHP 시스템의 요구를 충족시킬 수 있습니다.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
6LVV-DPBW4-P 316L VIM-VAR 1/4인치 튜브 맞대기 용접 1/4인치 튜브 맞대기 용접 제품 보기
6LVV-DPC233P-C 316L VIM-VAR 1/4인치 회전 수나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 제품 보기
6LVV-DPFR4-P 316L VIM-VAR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 제품 보기
6LVV-DPFR4-P1 316L VIM-VAR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 제품 보기
6LVV-DPFR4-P-GR 316L VIM-VAR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 제품 보기
6LVV-DPLFR4-P 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 제품 보기
6LVV-DPLVR4-P 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 제품 보기
6LVV-DPMR4-P 316L VIM-VAR 1/4 in. Rotatable Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male Rotatable VCR Thread 제품 보기
6LVV-DPS4 316L VIM-VAR 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
6LVV-DPS6M 316L VIM-VAR 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
6LVV-DPTFR4-P 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 제품 보기
6LVV-DPVR4-P 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 제품 보기
6LVV-DPVR4-P1 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 제품 보기

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.