Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
카탈로그
PTFE-없는 파이프 나사 밀폐제
광범위한 애플리케이션에서 다양한 케미칼을 위해 제조된 종합 제품군을 구비한 스웨즈락 파이프 나사 밀폐제로 연결구를 밀폐하십시오.
제품; Snoop누설 검사액; Goop™ 나사 윤활제; SWAK, 테프론 테이프 및 PTFE 가 포함되지 않은 파이프 나사 밀폐제
사양
속성 | 값 |
---|---|
용기 크기 | 50cm³ |
온도 범위 | –65 ~ 300°F(–53 ~ 148°C) |
eClass (4.1) | 23071402 |
eClass (5.1.4) | 23079002 |
eClass (6.0) | 23079002 |
eClass (6.1) | 23079002 |
UNSPSC (4.03) | 31201612 |
UNSPSC (10.0) | 31201612 |
UNSPSC (11.0501) | 31201612 |
UNSPSC (13.0601) | 31201612 |
UNSPSC (15.1) | 31201612 |
UNSPSC (17.1001) | 31201701 |
자원
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.