Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Férulas Delanteras
Catálogos
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Férulas Delanteras
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Pages 1-4. températures de 20 à 204 °C (70 à 400 °F) ; pressions de service jusqu’à 18,9 bar (275 psig) ; raccords à tube de 1/8 à 1/2 po.; tubes de 1/8 à 1 po. et de 6 à 12 mm.
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-1213-1 | Acier inoxydable super duplex | 3/4 po | - | - | - | Ver producto |
2507-403-1 | Acier inoxydable super duplex | 1/4 po | - | - | - | Ver producto |
2507-603-1 | Acier inoxydable super duplex | 3/8 po | - | - | - | Ver producto |
2507-813-1 | Acier inoxydable super duplex | 1/2 po | - | - | - | Ver producto |
6MO-813-1 | 6-moly | 1/2 po | - | - | - | Ver producto |
825-403-1 | Alliage 825 | 1/4 po | - | - | - | Ver producto |
B-1013-1 | Laiton | 5/8 po | - | - | - | Ver producto |
B-103-1 | Laiton | 1/16 po | - | - | - | Ver producto |
B-10M3-1 | Laiton | 10 mm | - | - | - | Ver producto |
B-1213-1 | Laiton | 3/4 po | - | - | - | Ver producto |
B-12M3-1 | Laiton | 12 mm | - | - | - | Ver producto |
B-1413-1 | Laiton | 7/8 po | - | - | - | Ver producto |
B-1613-1 | Laiton | 1 po | - | - | - | Ver producto |
B-1813-1 | Laiton | 1 1/8 po | - | - | - | Ver producto |
B-203-1 | Laiton | 1/8 po | - | - | - | Ver producto |
B-403-1 | Laiton | 1/4 po | - | - | - | Ver producto |
B-4M3-1 | Laiton | 4 mm | - | - | - | Ver producto |
B-603-1 | Laiton | 3/8 po | - | - | - | Ver producto |
B-6M3-1 | 황동 | 6mm | - | - | - | Ver producto |
B-813-1 | 황동 | 1/2인치 | - | - | - | Ver producto |
B-8M3-1 | 황동 | 8mm | - | - | - | Ver producto |
HC-203-1 | 합금 C-276 | 1/8인치 | - | - | - | Ver producto |
HC-403-1 | 합금 C-276 | 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
HC-603-1 | 합금 C-276 | 3/8인치 | - | - | - | Ver producto |
HC-813-1 | 합금 C-276 | 1/2인치 | - | - | - | Ver producto |
INC-403-1 | 합금 600 | 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
M-203-1 | 합금 400/R-405 | 1/8인치 | - | - | - | Ver producto |
M-403-1 | 합금 400/R-405 | 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
M-603-1 | 합금 400/R-405 | 3/8인치 | - | - | - | Ver producto |
M-813-1 | 합금 400/R-405 | 1/2인치 | - | - | - | Ver producto |
NY-1013-1 | 나일론 | 5/8인치 | - | - | - | Ver producto |
NY-103-1 | 나일론 | 1/16인치 | - | - | - | Ver producto |
NY-10M3-1 | 나일론 | 10mm | - | - | - | Ver producto |
NY-1213-1 | 나일론 | 3/4인치 | - | - | - | Ver producto |
NY-12M3-1 | 나일론 | 12mm | - | - | - | Ver producto |
NY-1613-1 | 나일론 | 1인치 | - | - | - | Ver producto |
NY-203-1 | 나일론 | 1/8인치 | - | - | - | Ver producto |
NY-403-1 | 나일론 | 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
NY-4M3-1 | 나일론 | 4mm | - | - | - | Ver producto |
NY-603-1 | 나일론 | 3/8인치 | - | - | - | Ver producto |
NY-6M3-1 | 나일론 | 6mm | - | - | - | Ver producto |
NY-813-1 | 나일론 | 1/2인치 | - | - | - | Ver producto |
NY-8M3-1 | 나일론 | 8mm | - | - | - | Ver producto |
PFA-423-1 | PFA | 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
PFA-623-1 | PFA | 3/8인치 | - | - | - | Ver producto |
PFA-823-1 | PFA | 1/2인치 | - | - | - | Ver producto |
S-1213-1 | 탄소강 | 3/4인치 | - | - | - | Ver producto |
S-1613-1 | 탄소강 | 1인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-1013-1 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-103-1 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-103-1-B1000 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-10M3-1 | 316 스테인리스강 | 10mm | - | - | - | Ver producto |
SS-1213-1 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-12M3-1 | 316 스테인리스강 | 12mm | - | - | - | Ver producto |
SS-1413-1 | 316 스테인리스강 | 7/8인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-14M3-1 | 316 스테인리스강 | 14mm | - | - | - | Ver producto |
SS-15M3-1 | 316 스테인리스강 | 15mm | - | - | - | Ver producto |
SS-1613-1 | 316 스테인리스강 | 1인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-16M3-1 | 316 스테인리스강 | 16mm | - | - | - | Ver producto |
SS-18M3-1 | 316 스테인리스강 | 18mm | - | - | - | Ver producto |
SS-2003-1 | 316 스테인리스강 | 1 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-203-1 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-20M3-1 | 316 스테인리스강 | 20mm | - | - | - | Ver producto |
SS-22M3-1 | 316 스테인리스강 | 22mm | - | - | - | Ver producto |
SS-2403-1 | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-25M3-1 | 316 스테인리스강 | 25mm | - | - | - | Ver producto |
SS-28M3-1 | 316 스테인리스강 | 28mm | - | - | - | Ver producto |
SS-2M3-1 | 316 스테인리스강 | 2mm | - | - | - | Ver producto |
SS-303-1 | 316 스테인리스강 | 3/16인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-3203-1 | 316 스테인리스강 | 2인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-3M3-1 | 316 스테인리스강 | 3mm | - | - | - | Ver producto |
SS-403-1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-4M3-1 | 316 스테인리스강 | 4mm | - | - | - | Ver producto |
SS-503-1 | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-603-1 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-6M3-1 | 316 스테인리스강 | 6mm | - | - | - | Ver producto |
SS-813-1 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-8M3-1 | 316 스테인리스강 | 8mm | - | - | - | Ver producto |
T-1013-1 | PTFE | 5/8인치 | - | - | - | Ver producto |
T-103-1 | PTFE | 1/16인치 | - | - | - | Ver producto |
T-10M3-1 | PTFE | 10mm | - | - | - | Ver producto |
T-1213-1 | PTFE | 3/4인치 | - | - | - | Ver producto |
T-12M3-1 | PTFE | 12mm | - | - | - | Ver producto |
T-1613-1 | PTFE | 1인치 | - | - | - | Ver producto |
T-203-1 | PTFE | 1/8인치 | - | - | - | Ver producto |
T-303-1 | PTFE | 3/16인치 | - | - | - | Ver producto |
T-3M3-1 | PTFE | 3mm | - | - | - | Ver producto |
T-403-1 | PTFE | 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
T-4M3-1 | PTFE | 4mm | - | - | - | Ver producto |
T-503-1 | PTFE | 5/16인치 | - | - | - | Ver producto |
T-603-1 | PTFE | 3/8인치 | - | - | - | Ver producto |
T-6M3-1 | PTFE | 6mm | - | - | - | Ver producto |
T-813-1 | PTFE | 1/2인치 | - | - | - | Ver producto |
T-8M3-1 | PTFE | 8mm | - | - | - | Ver producto |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.