text.skipToContent text.skipToNavigation

Accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO® — Recambios y Accesorios — Tuercas Hembra Ciegas

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO® — Recambios y Accesorios — Tuercas Hembra Ciegas

Los accesorios Swagelok VCO® facilitan la instalación en espacios reducidos en múltiples aplicaciones de la industria general, alta pureza y alta presión.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-4-VCO-4-BL 316 스테인리스강 1/4인치 - - - Ver producto
SS-8-VCO-4-BL 316 스테인리스강 1/2인치 - - - Ver producto

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.